I connettori piatti RobiFix garantiscono un'alimentazione sicura e affidabile alle unità di saldatura. Di piccole dimensioni e ad alte prestazioni, si distinguono per la massima affidabilità di contatto e capacità di trasporto di corrente. Grazie a queste soluzioni economiche, i cavi di alimentazione tra il controllore di saldatura e la torcia di saldatura possono essere suddivisi in più sezioni, semplificando la manipolazione e la manutenzione. Il design leggero e compatto di questa ultima generazione di connettori può essere facilmente integrato nei moderni concetti di produzione leggera. Sono ideali per pinze di saldatura fisse e robotizzate, indipendentemente dal fatto che si tratti di saldatura di acciaio o alluminio.
Quando lo spazio disponibile è limitato, il nostro adattatore RobiFix-TWA consente di collegare il dresspack comodamente lateralmente. L'ingombro sul lato primario del trasformatore (RobiFix-TAE1) rimane lo stesso, così come l'estremità del dresspack.
Dotato di perni filettati (fissati direttamente alla sbarra del trasformatore), il nostro isolante RobiFix-TAE1 è molto compatto e offre protezione dalla polarità al dresspack. Codificato a chiave, il nostro sistema di disconnessione rapida RobiFix-TAE1-C consente di codificare meccanicamente l'isolante sul lato primario del trasformatore di saldatura.
Sistemi robotizzati di cambio utensili per applicazioni di saldatura a punti a resistenza nelle carrozzerie automobilistiche. Il pacchetto di cavi per robot si collega facilmente a interfacce internazionali standardizzate, incluso il modulo del circuito primario per il trasferimento della potenza di saldatura.
La maggior parte delle volte, i singoli conduttori di alimentazione vengono utilizzati nei dresspack robotici. Se per qualche motivo vengono installati cavi con guaina a 3 conduttori, il nostro RobiFix-ZEM consente una facile integrazione con un eccellente scarico della trazione e grado di protezione IP. Ogni segmento del dresspack può essere collegato, anche con tipi di cavi e sezioni miste.
La saldatura dell'alluminio richiede più corrente sul lato primario. Grazie a RobiFix TwinLock, puoi trasportare >420 Ampere (continui) e rimanere comunque con il tuo dresspack standard combinandone due. Facile da usare e disponibile per l'installazione su robot e il montaggio mobile (ad es. estensione).
Ideale per una medicazione robotica con cavi di alimentazione unipolari, RobiFix-MTB è una soluzione leggera e compatta (138 x 38 mm) a sgancio rapido con prestazioni superiori. Classificato IP67, classificato UL e che consente una facile sostituzione manuale dei cavi, offre un'elevata portata di corrente grazie alla nostra tecnologia di contatto MULTILAM e alla protezione dell'inversione di polarità.
Robusto e progettato per risparmiare spazio, il nostro RobiFix-B-ID è un sistema di disconnessione rapida per una rapida integrazione dei controllori di saldatura. Sicuro e codificato a chiave, previene i pericolosi assemblaggi di cavi in loco e consente di ridurre drasticamente i tempi di installazione, nonché di manutenzione (down)time.
Progettata per conduttori di alimentazione unipolari provenienti dal timer di saldatura, questa soluzione compatta è ideale in combinazione con catene portacavi (asse 0). Questo RobiFix-FEJ1 consente un montaggio a flangia sulla base del robot davanti alla giostra (asse 1) con contatto PE di primo accoppiamento/ultima rottura.
Progettato per cavi con guaina a 3 conduttori provenienti dal timer di saldatura, il nostro alloggiamento RobiFix-FZEM consente un montaggio a flangia sulla base del robot. Robusto, può essere montato davanti alla giostra del robot (asse 1). In combinazione con il nostro adattatore RobiFix-A-TAE1, questo stesso connettore può essere utilizzato comodamente per pinze di saldatura fisse.
Progettato per cavi rivestiti a 3 conduttori provenienti dal timer di saldatura, il nostro alloggiamento RobiFix-ZEM consente un montaggio piatto sulla base del robot. Robusto, può essere montato su qualsiasi superficie piana accanto alla giostra del robot (asse 1). In combinazione con il nostro adattatore RobiFix-W-ZEM, questo stesso connettore può essere utilizzato comodamente per pinze di saldatura fisse.
La nostra serie RobiFix è caratterizzata da un design compatto e da un'affidabilità dei contatti senza pari. Creati per applicazioni di saldatura robotizzata, garantiscono un risparmio di tempo grazie alla rapida installazione e alla facile manutenzione. Tutti i connettori offrono un'elevata capacità di trasporto di corrente, design First Mate/Last Break e IP2X per una maggiore sicurezza. Omologati UL e disponibili in 2 dimensioni, consentono la stessa interfaccia su controllori di saldatura, robot e trasformatori di saldatura, anche per la saldatura dell'alluminio e ad alta frequenza fino a 10 kHz.
Sia RobiFix che RobiFix mini offrono sistemi doppi (cioè per la saldatura dell'alluminio), accessori di bloccaggio e cappucci protettivi. Inoltre, per il programma RobiFix sono disponibili tappi ciechi e soluzioni angolari. Sono disponibili anche pinze a crimpare manuali e automatiche.
RobiFix | RobiFix mini |
|---|---|
3 poli (2+PE) | 3 poli (2+PE) |
223 A max. (servizio al 100%) | 139 A max. (100% di servizio) |
AC 1000 V max. | AC 1000 V max. |
25, 35, 50 mm² | 16, 25 mm² |
fino a 3'000 Hz | fino a 10'000 Hz |
IP2X sul lato femmina | IP2X su entrambi i lati |
IP67 (IEC) | IP67 (IEC) |
Grado di inquinamento: 3 | Grado di inquinamento: 3 |
Categoria di sovratensione: III | Categoria di sovratensione: III |