STORIA DI SUCCESSO DELL'AUTOMAZIONE DELLA SALDATURA

La chiave per l'eccellenza nella saldatura e la qualità costante

L’industria automobilistica rappresenta uno dei settori economici più rilevanti in molti Paesi industrializzati. Tempi e capacità produttive giocano un ruolo fondamentale, insieme alla sicurezza dei veicoli. Per garantirli, sono essenziali prodotti e strumenti di produzione caratterizzati dai più elevati standard di qualità, affidabilità ed efficienza energetica.A tal fine, nella produzione vengono utilizzati robot per l’automazione e il supporto operativo, tra cui robot di saldatura e pinze di saldatura. Uno dei produttori più noti di queste pinze è NIMAK, i cui prodotti sono impiegati presso i principali costruttori automobilistici. Per assicurare il funzionamento ottimale delle proprie pinze e dei robot, NIMAK si affida a componenti di alta qualità e affidabilità.

Guidati dall'innovazione
Le pinze di saldatura sono ampiamente utilizzate nelle linee di carrozzeria degli stabilimenti automobilistici in tutto il mondo. Tra i principali produttori di questo tipo di soluzioni figura l’azienda tedesca NIMAK, leader di mercato nel segmento.. Le pinze di saldatura a resistenza di NIMAK sono impiegate principalmente nel settore automotive. L’azienda sviluppa e produce pinze di saldatura, macchine di saldatura, sistemi di incollaggio e dosaggio, fino ai trasformatori, tutti progettati in base alle specifiche del cliente. I prodotti NIMAK soddisfano i più elevati standard qualitativi, con particolare attenzione alla qualità costante nel tempo e all’affidabilità a lungo termine.

NIMAK è inoltre l’unico fornitore approvato da costruttori automotive premium in grado di soddisfare standard specifici del cliente per le pinze di saldatura.

La connessione giusta fa la differenza

Nel settore automotive, un fermo produzione comporta perdite rilevanti in termini di tempo e costi. Per questo, ogni singolo componente del processo produttivo deve garantire prestazioni fluide e affidabili.

Tra gli elementi più critici figura la pinza di saldatura robotizzata, che svolge un ruolo essenziale nel processo di saldatura a resistenza, creando connessioni durature tra i componenti del veicolo. Considerando che un’automobile è assemblata tramite oltre 5.000 punti di saldatura, questo rende la pinza un componente fondamentale del processo produttivo. Poiché le pinze robotizzate NIMAK sono utilizzate da numerosi costruttori automobilistici, l’azienda dipende fortemente da componenti altamente affidabili e di qualità elevata. Per il corretto funzionamento delle pinze robotizzate, l’energia deve essere trasferita dal cosiddetto “welding timer” al lato primario del trasformatore della pinza. Questo avviene tramite il dresspack, che deve resistere in modo continuo a elevate potenze, mantenendo al contempo una bassa resistenza elettrica per evitare danneggiamenti. Tuttavia, il funzionamento continuo può causare un’usura significativa sia del dresspack sia delle connessioni. NIMAK richiede quindi una soluzione di connessione che possa essere sostituita rapidamente e con facilità, anche da personale non specializzato, per ridurre i tempi di fermo macchina. ILe connessioni a vite tradizionali, infatti, devono essere installate e sostituite da tecnici qualificati, con conseguenti tempi più lunghi e maggiori interruzioni della produzione.

Sostituzione semplice e facile - RobiFix di Stäubli
Con RobiFix, Stäubli offre la soluzione di connessione ideale per questa applicazione sulle pinze robotizzate NIMAK. Questo sistema di connessione non solo è facile da installare e sostituire, ma consente anche di risparmiare tempo grazie alla sua elevata facilità d’uso. Le interfacce sono progettate per prevenire errori di montaggio, rendendo il sistema adatto sia a personale tecnico sia non tecnico. Uno degli aspetti distintivi di RobiFix è l’elevato livello di sicurezza per l’utente. Il connettore è protetto contro i contatti accidentali, garantendo la massima protezione. Inoltre, il contatto PE con funzione first mate, last break rappresenta un ulteriore livello di sicurezza: la corrente fluisce solo quando il connettore è completamente inserito e viene interrotta immediatamente all’apertura, assicurando una disconnessione sicura del conduttore di protezione.Il design compatto e performante di RobiFix consente di suddividere i cavi di potenza tra il sistema di controllo saldatura e la pinza in più sezioni, semplificando la gestione e la manutenzione. Inoltre, RobiFix integra la tecnologia brevettata MULTILAM di Stäubli, che garantisce una connessione altamente affidabile. Le lamelle MULTILAM mantengono una forza di contatto costante, assicurando un contatto continuo e stabile con le superfici di connessione. Il risultato è una resistenza di contatto costantemente bassa e una qualità elettrica elevata, che garantiscono una lunga durata e un basso costo totale di esercizio (TCO). Queste caratteristiche rendono RobiFix particolarmente adatto alla trasmissione di correnti molto elevate, fino a 223 A in regime termico stazionario (con fattore di sicurezza del 10%), a seconda della sezione, del tipo di cavo e della temperatura ambiente.

Vantaggi per il cliente

L’utilizzo dei connettori RobiFix di Stäubli al posto delle connessioni a vite riduce significativamente i tempi di installazione e manutenzione, limitando i fermi produzione. Nel settore automotive, ogni minuto risparmiato si traduce in una maggiore capacità produttiva.

Di conseguenza, le pinze di saldatura NIMAK equipaggiate con RobiFix rappresentano una soluzione affidabile per garantire continuità operativa ai clienti.

Inoltre, i connettori RobiFix contribuiscono a ridurre i costi di assemblaggio e a diminuire in modo sostenibile il costo totale di proprietà rispetto alle soluzioni tradizionali. A differenza delle connessioni bullonate, che richiedono personale altamente qualificato, le soluzioni Stäubli sono intuitive e non necessitano di formazione complessa.

“Disporre di un partner premium con cui dialogare su un piano di parità è fondamentale per NIMAK, leader in innovazione e qualità nelle tecnologie di giunzione”, sottolinea Kay Nagel, membro del Consiglio di Amministrazione di NIMAK.
“Collaboriamo con Stäubli da oltre vent’anni e possiamo sempre contare sulla loro forza innovativa e sulla loro tecnologia. La comunicazione aperta e costruttiva rende Stäubli il nostro interlocutore di riferimento nello sviluppo tecnologico, permettendoci di trasformare insieme nuove idee in prodotti concreti da portare sul mercato.”

Kay Nagel, procuratore e membro del Management Board di NIMAK

APPLICAZIONE

Mercato: Connettori per circuito primario – RobiFix

Applicazione: connettore per pinze di saldatura

  • Integrazione rapida e manutenzione semplice
  • Design estremamente compatto con prestazioni elevate
  • Contatto PE first mate / last break per una maggiore sicurezza
  • Elevata portata di corrente e protezione contro inversione di polarità

BENEFICIO

  • Ideale in combinazione con conduttori unipolari
  • La sostituzione semplice del dresspack per la parte superiore e inferiore del braccio contribuisce a ridurre i tempi di inattività e a minimizzare le perdite di produzione
  • Installazione semplice e intuitiva