Cambiautensili per robot MPS

Soluzioni di cambio utensili robotizzate

Sistemi di cambio utensili per robot MPS per tutti i robot

Stäubli è un pioniere tecnologico nella progettazione e nello sviluppo di sistemi di cambio utensili. I nostri clienti beneficiano dell'esperienza in tutti i settori industriali e del concetto di prodotto modulare. Grazie al sistema di configurazione possiamo offriere la massima personalizzazione. Le nostre soluzioni Customized consentono la progettazione di sistemi speciali per varie applicazioni.

GAMMA DI CARICO UTILE MPS E MODULI DI TRASFERIMENTO

Carico utile ridotto MPS

Modelli per carico utile:
10 kg / PCD31.5
20 kg / PCD40
20 kg / PCD50
35 kg / PCD50
55 kg / PCD63

Carico utile medio MPS

Modelli per carico utile:
80 kg / PCD80
100 kg / PCD100
350 kg / PCD125

Carico utile elevato MPS

Modelli per carico utile:
630 kg / PCD160
1,530 kg / PCD200
2,500 kg / PCD315

Download

Ripristina filtro

Seleziona il tuo cambio utensile automatico per robot in base al carico utile

Vi presentiamo Stäubli, il rivoluzionario sistema di cambio utensili robotizzato che porta la vostra linea di produzione all'avanguardia nell'automazione. Con il nostro concetto di prodotto modulare, puoi personalizzare il tuo sistema per soddisfare le esigenze esatte del tuo settore.

Vedi tutto

Cambi utensili per robot: soluzioni modulari per ogni esigenza

Sia che i vostri progetti abbiano requisiti individuali e completi o che necessitino di una soluzione rapida, la gamma di sistemi di cambio utensili per robot Stäubli è in grado di soddisfare rapidamente tutte le esigenze complesse grazie al concetto di prodotto modulare.

Verbale dell'esperto

Quali sono le sfide da superare?

Jean-Christophe PRIOUX, MPS Activity Manager di Stäubli Fluid Connectors, spiega i vantaggi dei sistemi di cambio utensili per garantire una produttività ottimale di un robot.

I sistemi di cambio utensili per robot MPS aumentano la produttività di tutti i robot e di tutte le applicazioni. I sistemi di cambio utensili per robot MPS di Stäubli consentono la massima produttività per tutti i produttori di robot e per tutti i carichi utili. Stäubli è un pioniere tecnologico leader nello sviluppo e nell'applicazione dei sistemi di cambio utensili robotizzati MPS. I nostri clienti beneficiano della nostra pluriennale esperienza in tutti i settori industriali e del nostro concetto di prodotto modulare per tutte le esigenze industriali.

Aumentare l'efficienza con i cambi utensili per robot

Scoprite il nostro video Expert Minute per scoprire come i sistemi di cambio utensili Stäubli aumentano l'efficienza della produzione.

Maggiori approfondimenti

Mettiti in contatto
con il nostro team