Sistemi Multi-Connessione per tutte le energie

Con i sistemi multi-connessione di Stäubli, puoi collegare più fonti energetiche—come fluidi, energia elettrica o pneumatica—contemporaneamente e in un unico punto.

Queste soluzioni offrono:

  • Velocità nei collegamenti e aumento della produttività 
  • Maggiore sicurezza per operatori e attrezzature
  • Spazio ottimizzato grazie a un design compatto e integrato

I nostri sistemi, sia manuali che automatici, garantiscono connessioni affidabili e simultanee adattate alla tua applicazione specifica.

Hai bisogno di aiuto? Contattaci!

I nostri consulenti tecnici sono qui per aiutarti a scegliere il sistema più adatto!

Sistemi Multi-Connessione per tutti i settori industriali

Oggi, il mercato automobilistico si trova ad affrontare molte sfide: progressi tecnologici, aumento della concorrenza, passaggio all'elettrificazione e gestione di una domanda sempre più personalizzata.

In questo contesto, è necessario aumentare la flessibilità, la produttività e le prestazioni delle linee di produzione, senza perdere di vista la sicurezza dei vostri operatori e delle vostre attrezzature...

Stäubli, da oltre 60 anni è partner dei più grandi player dell'industria automobilistica, sviluppando soluzioni per garantire un'automazione efficiente dei processi produttivi. I nostri sistemi di Multi-Connessione consentono di collegare e scollegare tutti i circuiti delle energie in un'unica operazione, in varie applicazioni: assemblaggio, produzione e collaudo della carrozzeria e gruppo propulsore.

I sistemi Multi-Connessione possono essere collegati manualmente o in modo automatico e si possono adattare perfettamente a vari contesti produttivi offrendo: riduzione dei costi operativi, ottimizzazione della produttività e delle prestazioni, flessibilità nel rispetto degli standard di sicurezza e qualità.

Oggi, le sfide di competitività per le aziende di plastica sono doppie e sempre più restrittive: oltre al controllo di grandi volumi, esiste anche il controllo delle piccole serie.

Deve fabbricare con la massima precisione possibile, secondo il principio just-in-time, gestendo il triplice aspetto costo/scadenza/qualità, senza perdere di vista la sicurezza degli operatori e dell'attrezzatura.

In questo contesto, si starà probabilmente chiedendo come portare il tocco unico richiesto dal mercato...

Essendo partner dei maggiori protagonisti del settore della plastica da oltre 60 anni, Stäubli ha sviluppato numerose soluzioni per ridurre i tempi di inattività delle macchine che rallentano la produttività. Le nostre soluzioni di connessione multipla sono una di queste.

I nostri sistemi di connessione centralizzata rendono possibile collegare e scollegare tutti i circuiti energetici in un'unica operazione, per tutte le applicazioni: circuiti fluidi per controllo della temperatura, circuiti idraulici per iniezione sequenziale e viti di bloccaggio, circuiti elettrici, ecc.

Sia manuali che automatici, le nostre connessioni risparmiano molto tempo con un investimento minimo, evitando errori di collegamento.

I mercati dell'acciaio e della metallurgia sono sempre stati molto competitivi. I Suoi clienti, che siano nel settore automobilistico, edile, delle macchine industriali o energetico, hanno bisogno di partner reattivi, efficienti e affidabili per affrontare con successo le sfide del domani.

Come partner dei maggiori OEM, integratori e clienti finali da oltre 60 anni, Stäubli ha sviluppato una serie di soluzioni per l'ottimizzazione dei processi più impegnativi come colate continue, laminatoi, forni di ricottura, pressofusione, presse, ecc.

Le soluzioni di connessione multipla di Stäubli, sistemi di connessione centralizzata multi-energia, Le permetteranno di migliorare la competitività grazie ai vantaggi in termini di sicurezza, produttività e disponibilità delle Sue attrezzature. I nostri esperti locali La supportano nei Suoi progetti per investire in nuove macchine o migliorare l’equipaggiamento esistente al fine di offrirLe le soluzioni più adatte ai Suoi obiettivi.

Poiché ogni settore ha le proprie specificità e necessità, le soluzioni di connessione multipla di Stäubli sono personalizzabili e si adattano a ciascun settore di attività.

Che Lei sia nel settore ferroviario, farmaceutico, aerospaziale o in qualsiasi altro campo, abbiamo le competenze e l'expertise necessarie per soddisfare le Sue aspettative.

Scopra le soluzioni di connessione multipla che La aiuteranno a migliorare le Sue prestazioni e a raggiungere i Suoi obiettivi.

Ampia gamma di soluzioni di connessione centralizzata

Esplora la nostra gamma di soluzioni di connessione centralizzata: sistemi pronti all'uso, modulari o su misura progettati per soddisfare le varie necessità tecniche dei processi industriali.