I connettori circolari WeldFix garantiscono un'alimentazione sicura e affidabile alle unità di saldatura. Robusti e ad alte prestazioni, si distinguono per la massima affidabilità di contatto e capacità di trasporto di corrente. Grazie a queste soluzioni, i cavi di alimentazione tra il controllore di saldatura e la pistola di saldatura possono essere suddivisi in più sezioni, semplificando la manipolazione e la manutenzione. Le opzioni da 3 a 5 poli sono conformi allo standard ISO15656 (saldatura a resistenza - trasformatori - trasformatori integrati per pinze di saldatura). Sono ideali per pinze di saldatura manuali, fisse e robotizzate, indipendentemente dal fatto che si tratti di saldatura di acciaio o alluminio.
La nostra serie WeldFix è caratterizzata da un design robusto e da un'affidabilità dei contatti senza pari. Creati per applicazioni di saldatura robotizzata e manuale, garantiscono un risparmio di tempo grazie alla rapidità di installazione e manutenzione. Tutti i connettori offrono un'elevata capacità di trasporto di corrente, design First Mate/Last Break e IP2X per una maggiore sicurezza. Disponibili in 3 taglie, consentono la stessa interfaccia su controllori di saldatura , robot e trasformatori di saldatura, anche per la saldatura dell'alluminio.
La gamma WeldFix è dotata di diversi accessori come contatti pilota per il trasferimento del segnale, cappucci protettivi, soluzioni di codifica e tappi ciechi.
Sono disponibili anche pinze a crimpare manuali e automatiche.
WeldFix 6 | WeldFix 8 | WeldFix 12 | WeldFix 6 lite |
|---|---|---|---|
3 poli (2+PE) | Da 3 a 5 poli | 3 poli (2+PE) | 3 poli (2+PE) |
139 A max. (100% di servizio) | 206 A max. (servizio al 100%) | 325 A max. (100% di servizio) | 135 A max. (servizio al 100%) |
AC 1000 V max. | AC 1000 V max. | AC 1000 V max. | AC 1000 V max. |
6, 10, 16, 25 mm² | 16, 25, 35, 50 mm² | 35, 50, 70, 95 mm² | 16, 25 mm² |
50-1'000 Hz | 50-1'000 Hz | 50-1'000 Hz | 50-1'000 Hz |
IP2X sul lato femmina | IP2X sul lato femmina | IP2X sul lato femmina | IP2X sul lato femmina |
IP54/IP67 (IEC) | IP54/IP67 (IEC) | IP54/IP67 (IEC) | IP54/IP55 (IEC) |
Livello di inquinamento: 3 | Livello di inquinamento: 3 | Livello di inquinamento: 3 | Livello di inquinamento: 3 |
Categoria di sovratensione: III | Categoria di sovratensione: III | Categoria di sovratensione: III | Categoria di sovratensione: III |
—
| UL File E251818 |
—
|
—
|