Makinenizin bakımını hassas robotiklerle otomatikleştirin

Robotik Uzmanlarımızla iletişime geçin

İhtiyaçlarınıza uygun ürün bilgisi veya destek için uzmanlarımızla iletişime geçin.

Makine bakım uygulamalarında robot kollarının kullanımının avantajları

Robotlar, makine takımları ve kontrol sistemleriyle etkileşim kurarak kapıları açar, döngüleri başlatır ve parçaları tekrarlanabilir hassasiyetle tutar; konveyörler, işleme merkezleri ve işlem ekipmanları arasında transferleri kolaylaştırır; böylece mil kesim ve preslerin 7/24 kalıplanmasını sağlar. 

Tekrarlayan ve fiziksel olarak zorlu görevleri yerine getirerek, robotik sistemler verimliliği artırır, el emeğini azaltır ve genel verimliliği artırır. İşle ilgili yaralanma riskini en aza indirirken, insan çalışanlarda sıklıkla ilişkilendirilen yorgunluk veya değişkenlik olmadan tutarlı yük taşıma sağlarlar. Üretiminizi yeni zirvelere taşımak için robotik gücünü kucaklayın.

Uzun Vadeli Yatırım Getirisi

Boşta kalma süresini azaltarak ve yükleme/boşaltmayı standartlaştırarak, robotlar makine kullanımını artırır ve daha uzun süreli bağımsız çalışmalar sağlar; Bir operatör, tahmin edilebilir çıktı ve daha hızlı geri ödeme için birden fazla makineyi denetleyebilir

Gelişmiş Esneklik

Yapılandırılabilir tepsiler veya yüksek kapasiteli çekmece sunucularla hızlı değişimler ve parça algılama ve yönlendirme için 2D/3D görüş, hücrelerin yüksek karışımlı üretime pahalı yeniden işleme olmadan uyarlanabilir olmasını sağlıyor.

Üstün Kalite ve Tutarlılık

Robotlar tutarlı hizalama ve kuvvetle yüklenir, bu da kontrol hasarını ve değişkenliği azaltır; Hücreler, aşağı akış kalitesini stabilize etmek için temizleme, çapak temizleme, işaretleme, kesme, montaj veya denetim gibi döngü içi adımlar ekleyebilir. 

İşçi Güvenliği ve Ergonomi

Tekrarlayan ve fiziksel olarak zorlayıcı görevlerin otomatikleştirilmesi, yaralanma riskini ve çip, yağ ve ısıya maruz kalma riskini azaltırken, yetkin personeli kurulum, denge ve kalite kontrolleri gibi daha değerli işler için serbest bırakır.

Robotik makine bakım uygulama örnekleri

Makine bakımı için Stäubli Robotları: Temel özellikler ve avantajlar

Stäubli, zorluklarınızı anlamaya ve çözmeye dayalı bir ortaklıkla gelişmiş teknoloji sunar. Stäubli robotları, kompakt ve kapalı yapıları (IP67'ye kadar) sayesinde hem dış hem de iç makineler olarak yerleştirilebilir; bu da benzersiz operasyonel ihtiyaçlarınıza uyum sağlar. Robotlarımız, işlemleri kolaylaştırarak ve verimliliği artırarak hassasiyet, güvenilirlik ve eşsiz tekrarlanabilirlik ve hassasiyet sağlar . Stäubli ayrıca zorlu ortamlardan temiz odaya kadar özel robot versiyonları da sunuyor.

Yüksek Kinematik Performans

Eşsiz tekrarlanabilirlik ve doğruluk, makine arayüzünde sıkı konumlandırmayı sağlar.

Kompakt ve çevik tasarım

  • Gömülü ve korunan kullanıcı demeti
  • Robot entegrasyonu için 360° montaj olasılığı

Basitleştirilmiş programlama

VAL blocks yazılımı sayesinde Stäubli robotlarınızın yüksek performansını ve hassasiyetini korurken programlama ve test görevlerini basitleştirin ve hızlandırın.

Zorlu ve hassas ortamlar için tasarlandı

IP65/67 dereceli, tamamen kapalı Stäubli robotları, temiz odadan sert ortamlara kadar yağ sisleri ve parça ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır — CNC'ler için idealdir.

"Robotun  seçimi, çok yönlülük, hareket esnekliği ve tüm bunlar mümkün olduğunca kompakt bir ortamda yapılıyor. Bu nedenle, Stöubli robotunun  avantajı, küçük bir hacim içinde kendini döndürebilmesi ve döndürebilmesidir. 
Piyasadaki diğer çözümlere kıyasla gerçekten çok iyi bir çalışma menzili, hız ve tekrarlanabilirlik oranına sahip Stäubli robotunu seçiyoruz."

Gilles Beuret | Otomasyon teknisyeni, Crevoisier SA



Uzmanlarımızla iletişime geçin veya daha fazla teknik bilgi alın

Başarı hikayeleri: Makine bakım uygulamalarında müşterilerimize nasıl yardımcı olduğumuzu öğrenin