BAŞARI HİKAYESİ

Robotlar için dayanıklılık testi

Egzoz valfi üreticisi Klubert + Schmidt, makinedeki yükleme/boşaltma ve diğer ek işlemleri gerçekleştirmek için otomatik takım tezgahına hızlı ve hassas bir Stäubli TX90L robotu entegre etti.

MÜŞTERİ AVANTAJLARI

  • Kesintisiz üretim
  • Yarı otonom çalışma
  • Yüksek kalite standartlarına tam uyum
  • Zorlu çalışma koşullarında güvenilir robot çözümü

GÖREV

Sayısal olarak kontrol edilen bir işleme merkezinin otomasyonu

Takım tezgahlarının yüklenmesi ve boşaltılması ile görevli robotlardan talep edilen talepler, ticari araç tedarikçisi Klübert + Schmidt'teki kurulumda örneklendiği gibi son derece titizdir. Ancak sağlam bir Stäubli robotunun gelmesiyle, işleme merkezlerinden biri, süreci tamamen güvenilir hale getirecek şekilde otomatikleştirildi.

Klübert + Schmidt GmbH, neredeyse tüm ünlü ticari araç üreticileri için egzoz kapakları, EGR valfleri ve geri basınç valfleri üretmektedir. Nürnberg'in kuzeyindeki Pottenstein'da bulunan K+S tesisinde yüksek performanslı motor içi fren hareketi için bu sistemlerin üretimi, yüksek düzeyde iç kaynak kullanımı ve en yüksek kalite arayışı ile karakterize edilir. Motor freninin merkezi bir bileşeni olan gaz kelebeği valflerinin üretiminin de modern işleme merkezlerinde şirket içinde gerçekleştirildiğini söylemeye gerek yok.

Çapları 27 ila 130 milimetre arasında değişen bir dizi varyant vardır. Valf kanatları boşluklar olarak gelir ve makineyi bitmiş ürün olarak bırakır. Otomasyon burada önemli bir rol oynar - robot durursa, tüm işleme merkezi de durur.

ÇÖZÜM

Üç vardiyalı çalışmada eksiksiz işleme

Beş eksenli dikey freze makinesinin bitişiğine üretici, yalnızca yükleme ve boşaltma işlemlerini değil, aynı zamanda hattın ilerisindeki diğer işleri de gerçekleştiren bir robot hücresi kurdu. Söz konusu robot, bir Stäubli altı eksenli TX90L'dir. Bu endüstriyel robotun son derece sağlam yapısı, kurulumdan itibaren kesintisiz çalışmayı sağlamıştır.

Stäubli TX90L'nin yükleme ve boşaltma görevlerini yerine getirebilmesi için işleme merkezinin çalışma alanının derinliklerine ulaşması gerekiyor ki bu manevra sadece robotun uzun bir menzile sahip olmasını gerektirmekle kalmıyor, aynı zamanda bu kadar dar bir alanda çarpışma riskini de içeriyor. Altı eksenli modelin kompakt tasarımının gerçekten kendini gösterdiği yer burasıdır.

Ancak Klubert + Schmidt'te özellikle takdir edilen başka bir husus daha var. Stäubli TX90L'nin şu anda en yüksek güvenilirlikle çalıştığı işleme merkezi, önceki otomasyon çözümüyle ilgili sorunlar yaşıyordu. Soğutma sıvıları gibi agresif ortamlar, rakip bir üretici tarafından üretilen ve tedarik edilen robotu düzenli olarak durma noktasına getirir. Stäubli makinesi kullanılmaya başlandığından beri, otomatik süreçler sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde devam etti.

Talaşlar, talaş, soğutma yağları ve diğer agresif ortamlarla kaçınılmaz temas, birçok endüstriyel robot için aşılmaz sorunlar yaratır. Bu nedenle, bu koşullarla başa çıkmak için getirilen altı eksenli robotlar buna göre yapılandırılmalıdır. TX serisi Stäubli robotları , tamamen kapalı tasarımları ve kir, toz, sıvı ve talaş girişini önlemek için güvenilebilecek ayrıntılı bilek yapısı ile bu açıdan yüksek puanlar alıyor.

MÜŞTERİ KULLANIMI

Yüksek kalite standardında güvenilir üretim

Seçilen otomasyon çözümü, bu aile şirketine ve aile şirketine birçok avantaj sağlamıştır. Bunlar arasında, işleme merkezinin hızlı, tam otomatik olarak yüklenmesi ve boşaltılması yoluyla üretim dışı sürenin azaltılması, makine duruş sürelerinin en aza indirilmesi ve NC makinesi tarafından yapılan işlemeye paralel olarak Stäubli robotu tarafından mükemmel bir şekilde gerçekleştirilen son işlem yer almaktadır.

Robot otomasyonu sayesinde, tesisin yarı otonom çalışması birkaç saatlik bir süre boyunca devam edebilir. Stäubli endüstriyel robotu, Klübert + Schmidt'teki işleme merkezinin otomasyonunu güvenilir bir çözüm haline getirdi.