Standart paletlerden fazlasını taşıyacak şekilde tasarlanmış ultra kompakt, dengeli mobil robot forklift.
Stäubli FL1500, otomatik intralojistik ve lojistik operasyonları için tasarlanmış kompakt, dengeli bir mobil robot forkliftdir. 1,5 ton yük kapasitesiyle, bu kendi kendine sürülen forklift, dar koridorlar ve mevcut düzenler dahil olmak üzere üretim, depo ve malzeme taşıma ortamlarında standart ve standart olmayan yük taşıyıcılarını güvenilir şekilde taşır.
Maksimum yük
Maksimum kaldırma yüksekliği
Maksimum hız
Dönüş yarıçapı
Otomatik forkliftlerden mobil robot platformlarına kadar: FL1500 uygulamaları, esnek malzeme akışı için PF3 ve PF6 ile birleştirildi.
Otomatik forklift, ayrıca robot forklift, AGV forklift veya AMR forklift olarak da adlandırılır, manuel sürüş olmadan palet taşımak ve yük taşıyıcılarını taşımak için tasarlanmış sürücüsüz bir çözümdür. Forklift fonksiyonelliğini robotik ile birleştirerek intralojistik ve malzeme taşıma işlemlerini otomatikleştirir.
FL1500, açık ve kapalı yük taşıyıcılarını, ayrıca standart olmayan ve büyük boyutlu yükleri de yönetir, bu da onu ileri malzeme taşıma uygulamaları için uygun kılar.
Evet, FL1500, dar koridorlu forklift uygulamaları ve alan kısıtlı endüstriyel ortamlar için optimize edilmiş ultra kompakt, dengeli bir tasarıma sahiptir.
FL1500'ün yük kapasitesi 1,5 tondur. Direk konfigürasyonuna bağlı olarak, dupleks direk seçeneğiyle 3.205 mm'ye kadar kaldırma yüksekliğine ulaşabilir, bu da onu çok çeşitli endüstriyel ve depo uygulamaları için uygun kılar.
İletken şarj kullanan çoğu geleneksel AGV forklift sisteminin aksine, FL1500 üretkenliği maksimize etmek, bakımı azaltmak ve 7/24 güvenilir çalışma sağlamak için endüktif şarj sistemine dayanır.
Otomatik forkliftler, depolarda, üretim tesislerinde ve lojistik merkezlerinde tüm malzeme akışı sürecinde—mal alınmasından üretime ve mal sevkiyatına kadar — kullanılır.