Sızdırmaz düz yüzey bağlantısı CBI

CBI sızdırmaz hızlı bağlantı elemanları , titreşim ve salınım gibi güçlü mekanik streslere dayanacak şekilde tasarlanmıştır. 

Düz yüz teknolojisi , operatörlerin güvenliği için sızdırmayı önler ve aynı zamanda sıvıların bütünlüğünü koruyarak devrelere kirlilik girmemesini sağlar.

Bu konnektörler, ulaşılması zor yerlerde kör bağlantıyı mümkün kılar.

UYGULAMA

Zorlu koşullar altında, özellikle enjeksiyon preslerinde sıcaklık kontrol devrelerinin bağlantısı

Teknik özelliklerAkışkanYapıDiğer özellikler
  • Nominal Çap DN (mm): 03 ile 25 arası
  • Maksimum çalışma basıncı: 50 bar (725 PSI)
  • Soğuk su, glikol su, sıcak su, buhar
  • Mineral veya sentetik ısı transfer yağı, yağlama yağı
  • Gaz devresi: argon, azot, helyum vb.
  • Öncelikle yüksek mekanik dirence sahip paslanmaz çelik
  • Sıvılarla temas eden parçalar: paslanmaz çelik ve pirinç
SPI serimiz ile değiştirilebilir

* modele ve çalışma koşullarına bağlı olarak

Özel olarak hazırlanmış içerikler için kaydolun

Stäubli'nin en yeni çözümleri için hazırlanmış içerikleri doğrudan gelen kutunuza alın!

Policies

Sorry, we encountered a technical issue. Please try again.

check-confirm

Thank you for completing our form! We have received your inquiry and you will receive exclusive content very soon. In the meantime, you can visit our website and learn more about our fluid connection solutions.

İlgili ürünler

Bu ilginizi çekebilir

İlgili dokümanları indirin

Filtreyi sıfırla