Plastik enjeksiyon kalıplama, kompozitler ve basınçlı dökümde ihtiyaç duyulan özel gereksinimleri karşılamak için Stäubli, yeni HTI hızlı bağlantı tasarımı ile donatılmış bir manuel plaka oluşturdu. Sıcaklık kontrolü için 300 °C'de yüksek sıcaklığa dayanıklı. Kumanda kolu, enerjilerin hızlı, güvenli ve merkezi bir şekilde bağlanmasını sağlar. Akışkan akışında sızdırmazlık olmaması, ağır bakım olmaması ve duraklama olmaması, bu endüstriyel ortamda gerçek bir varlık oluşturur.
Sıcaklık kontrol uygulamaları için termal akışkanların merkezi bağlantısı:
| Teknik özellikler | Akışkan | Yapı | Diğer özellikler |
| Isı transfer sıvıları |
| Erkek uç için 2 conta mevcuttur: florokarbon (JV) veya perflorokarbon (JK) |
*modele ve çalışma koşullarına bağlı olarak
Stäubli'nin en son çözümlerini doğrudan gelen kutunuza alın!