REP konnektörü, müşterilere 2, 3 veya 4 muhafazalı önceden takılmış plakalar içeren modüler bir çözüm sunar. Konnektörün uyarlanabilir tasarımı, erkek veya dişi elektrik eklerinin sabit veya hareketli plakalara monte edilmesini sağlar. Düz veya 90 derece olmak üzere iki çıkış çeşidi ile REP konnektörü hızlı ve sorunsuz kurulum sunar. Proseslerin güvenliği ve güvenilirliği için tasarımı, devrelerin ters çevrilmesini önler ve plakalar arasındaki tüm yanlış bağlantı riskini ortadan kaldıran bir pin kodlama sistemi içerir.
Tüm elektrik devrelerinin merkezi bağlantıları:
| Teknik özellikler | Enerji | Yapı |
Nominal çaplar (mm): 1,5 ila 6
| Elektrikli |
Ayrıntılar için lütfen Stäubli ile iletişime geçin
|