Hidrolik kalıp bağlama sistemi QMC 100/101

Kompakt ve sağlam: Stäubli hidrolik bağlama sistemleri, çok çeşitli plastik enjeksiyon makineleri ve presleri için tasarlanmıştır. Zorlu çalışma koşullarında bile hızlı, otomatik kalıp değişimi için tüm gereksinimleri karşılarlar. Hidrolik sıkıştırma cihazları tek veya çift etkili sistemler olarak tasarlanmıştır. Her iki sıkıştırma teknolojisi çeşidi de makine kontrolüne optimum şekilde entegre edilebilir. Avantajınız: Tüm üreticiler ve boyutlardaki makinelerin yanı sıra yeni ve mevcut tesislerde kurulum süresi optimizasyonu (güçlendirme).

    UYGULAMA

    • Enjeksiyon kalıplama makineleri
    • Presler
    • Döner tabla makineleri
    • Geri çekilebilir bağlantı çubukları
    • Test üniteleri

    Ürün grubuna genel bakış

    Hidrolik sıkıştırma sistemi QMC 100 - tek etkili

    Gerdirme elemanı, yay kuvveti ile öngerilmeye tabi tutulur ve 160 bar'lık bir basınçla (tek etkili hidrolik silindir tarafından serbest bırakılır) hidrolik olarak tahliye edilir.

    • Sıkıştırma sistemi esnek ve kolayca değiştirilebilir
    • Hidrolik beslemenin her iki tarafa da bağlanması mümkündür
    • Korozyona dayanıklı gövde
    • Kolayca değiştirilebilir, endüktif yaklaşım anahtarları (piston pozisyonunun gergin / gevşek olduğunu algılamak için)
    • Yakınlık anahtarlarının sıkıştırma elemanının sol veya sağ tarafına monte edilmesi mümkündür
    • Kendinden kilitlemeli sıkıştırma pistonu
    • Basınç kaybı durumunda bile gergin kalır

    Hidrolik sıkıştırma sistemi QMC 101 - çift etkili

    Gerdirme elemanı, yay kuvveti ile öngerilmeye tabi tutulur ve 160 bar'lık bir basınçla (tek etkili hidrolik silindir tarafından serbest bırakılır) hidrolik olarak tahliye edilir.

    • Sıkıştırma sistemi esnek ve kolayca değiştirilebilir
    • Hidrolik beslemenin her iki tarafa da bağlanması mümkündür
    • Korozyona dayanıklı gövde
    • Kolayca değiştirilebilir, endüktif yaklaşım anahtarları (piston pozisyonunun gergin / gevşek olduğunu algılamak için)
    • Yakınlık anahtarlarının sıkıştırma elemanının sol veya sağ tarafına monte edilmesi mümkündür
    • Kendinden kilitlemeli sıkıştırma pistonu
    • Basınç kaybı durumunda bile alet gergin kalır
    InşaatlarıSeçenekler
    • Yüksek alaşımlı çelikten yapılmış, sertleştirilmiş ve taşlanmış sıkıştırma pistonları
    • Yüzey işlem görmüş çelikten yapılmış sıkıştırma bloğu
    • NBR / FKM'den yapılmış conta
    • EUROMAP 2/3 ve 11 veya SPI'ye göre delme desenli makine montaj plakaları için uygundur
    • Taban plakaları üzerinde sertleştirilmiş kesici uçlar, sıkıştırma pahları veya diğer işleme işlemleri gerekli değildir
    • Montaj kiti ve yakınlık anahtarı için M12 bağlantı kablosu teslimata dahildir

    QMC 100 Serisi

    • Çalışma basıncı: serbest bırakma basıncı 160 bar
    • Sıkıştırma elemanı başına tutma kuvveti: 2,5 t / 5 t / 8 t / 12 t / 20 t / 30 t
    • Taban plakaları üzerindeki sıkıştırma kenarının toleransları +/- 0,1 mm'ye kadar telafi edilebilir.

    QMC 101 Serisi

    • Çalışma basıncı: sıkıştırma basıncı 80 bar, serbest bırakma basıncı 160 bar
    • Açıklık elemanı başına tutma kuvveti: 2,5 t / 5 t / 8 t / 12 t / 20 t / 35 t / 45 t / 50 t
    • Taban plakaları üzerindeki sıkıştırma kenarının toleransları 0,3 mm'ye kadar telafi edilebilir.
    • Gevşek bir konumda son konumun mekanik olarak kilitlenmesi

     

    • Özelleştirilmiş özel boyutlar
    • T yuvalı makine sıkıştırma plakaları için özel tasarım
    • Yüksek sıcaklık uygulaması için özel versiyon
    • Opsiyonel harici hidrolik ünite
    • Konum algılama olmadan kullanılabilir
    İlgili ürünler

    Bu ilginizi çekebilir

    Indirme

    Filtreyi sıfırla