Yüksek performanslı RMP manuel plakalar, yüksek akış hızı ve saniyede 30 m'ye ulaşan sıvı hızı ile mükemmel verim sunar, bu da onları karot çekmeleri ve yüksek basınç içeren diğer uygulamalar için ideal hale getirir. Plakalar temiz kırma tasarımlı kaplinlerle donatılmıştır: bağlantı kesildiğinde kalıba yağ dökülme riski yoktur ve bağlantı sırasında devrelere hava veya kirlilik girmez.
Sağlam ve kullanımı kolay RMP tasarımı, çalışma güvenliğini sağlar.
Şunlar için merkezi bağlantı:
| Teknik özellikler | Sıvı | İnşaat | Diğer özellikler |
| Hidrolik yağlar | Ayrıntılar için lütfen Stäubli ile iletişime geçin. | Hem mevcut hem de yeni preslere ve kalıplara göre uyarlanmış sistemler. |
*modele ve çalışma koşullarına bağlı olarak