MPS 025, düşük taşıma yükü uygulamaları için tasarlanmış kompakt ve güvenilir bir robotik takım değiştirme sistemidir. 25 kg'a kadar taşıma kapasitesi ile bu otomatik takım değiştirici, +/- 0,0015 mm'lik tekrarlanabilirlik ve sırasıyla 70 Nm ve 255 Nm'ye kadar maksimum statik ve dinamik momentlerin üstesinden gelme yeteneği ile etkileyici hassasiyet ve tekrarlanabilirlik sunar.
Robot adaptör flanşı, ISO 9409-1-40-4-M6 hatve çapına sahiptir, bu da onu çok çeşitli robotlar ve küçük yük taşıma uygulamaları ile uyumlu hale getirir. MPS 025, 0,45 - 1,0 MPa çalışma basıncı aralığı ve 0 C ila +50 C çalışma sıcaklığı aralığı ile zorlu ortamlarda çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Bu robotik takım değiştirme sistemi, pnömatik, vakum ve soğutma, sinyal ve güç kaynağı ve birincil güç gibi çeşitli ortam, veri ve güç aktarım bileşenleri için çok sayıda modül varyasyonu ile oldukça esnektir. Kompakt ve modüler tasarımı, özel uygulama gereksinimlerine uyum sağlamayı da kolaylaştırır.
MPS 025, olağanüstü hassasiyet ve güvenilirlik sunarak, takım değiştirme sürecinin otomasyonunu gerektiren çeşitli küçük yük taşıma uygulamaları için ideal bir seçimdir.
Projeleriniz ister bireysel ve kapsamlı gereksinimlere sahip olsun, ister hızlı bir çözüme ihtiyaç duysun, Stäubli'nin robotik takım değiştirici serisi, modüler ürün konsepti sayesinde tüm karmaşık talepleri hızlı bir şekilde karşılayabilir.
| MPS 025 Serisi | |
| Yükü | 20 kg |
| statik moment (Mx/My) | 34 deniz mili |
| statik moment (Mz) | 34 deniz mili |
| dinamik moment (Mx/My) | 119 deniz mili |
| dinamik moment (Mz) | 119 deniz mili |
| Çalışma basıncı | 0,45 - 1,0 MPa arası |
| Çalışma sıcaklığı | 0 °C - +50 °C |
| Tekrarlanabilirlik | +/- 0,0015 mm |
| Yükseklik (birleşik) | 46 Milimetre |
| Hatve dairesi çapı (PCD) robot adaptör flanşı | ISO 9409-1-40-4-M6 |
| Modül yerleri | 4 |
Kişisel ve sistem güvenliği için sistem.