- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Dzięki szerokiej i wszechstronnej gamie Żakardowych maszyn tkackich Stäubli umożliwia tkaczom osiągnięcie wyjątkowej jakości tkanin i wysokiej wydajności produkcji.
Od płaskich tkanin, frotte, dywanów, aksamitu i wąskich tkanin po najbardziej zaawansowane tekstylia techniczne - w tym sploty 3D z wykorzystaniem włókien szklanych lub węglowych - Stäubli oferuje rozwiązania dla każdego zastosowania. Formaty wahają się od 80 do 51 200 haczyków (połączenie dwóch maszyn żakardowych), co zapewnia elastyczność dla różnych potrzeb produkcyjnych.
Klienci korzystają z najbardziej zaawansowanych na świecie technologii zintegrowanych z maszynami Stäubli.
Ten udowodniony sukces wynika z silnej synergii między ciągłymi badaniami i rozwojem a rozległą wiedzą specjalistyczną, którą Stäubli kultywuje przez ponad sto lat w branży tkackiej. Zdecyduj się na rozwiązania Stäubli Jacquard - technologię od wiodącego na świecie dostawcy - i zacznij tworzyć fascynujące kreacje tekstylne.
Niezawodna transmisja danych w systemie doboru zaczepów to kluczowa cecha naszych maszyn Żakardowych. Cały elektroniczny system sterowania serii Stäubli Jacquard PRO został przeprojektowany w celu zminimalizowania liczby złączy przy jednoczesnym zapewnieniu wyjątkowo stabilnego przepływu danych. Inteligentna architektura elektroniki gwarantuje precyzyjną i sprawdzoną transmisję danych, nawet podczas szybkiego tkania skomplikowanych aplikacji, takich jak sari, adamaszek afrykański, tkanina frotte, poduszki powietrzne czy gobeliny.
Dostępność w kompaktowej serii PRO została znacznie zwiększona, dzięki czemu konserwacja jest łatwiejsza niż kiedykolwiek. Każdy moduł jest teraz wyraźnie identyfikowany przez wskaźnik LED, a kontroler Żakardowy dostarcza szczegółowych informacji o stanie. Moduły MX PRO w połączeniu z elektroniką NOEMI i zasilaczem nowej generacji przyczyniają się do znacznego zmniejszenia zużycia energii.