Berteks – turecka innowacja, wszechstronność i zrównoważony rozwój

Zlokalizowana w Bursie, historycznym centrum przemysłu tekstylnego Turcji, firma Berteks Tekstil A.Ş. stanowi dynamiczną i nowoczesną siłę w branży tkackiej. To rodzinne przedsiębiorstwo, zarządzane już przez czwarte pokolenie, zatrudnia ponad 1200 pracowników i prowadzi działalność produkcyjną na powierzchni 80 000 m². Dzięki imponującej rocznej produkcji wynoszącej 12,6 miliona metrów tkanin, Berteks należy do czołówki światowych producentów w sektorze tekstyliów technicznych i dekoracyjnych.

Wyzwania tureckiego tkacza 

Firma Berteks, zlokalizowana w tureckiej Bursie – historycznym centrum przemysłu tekstylnego – od 1984 roku znajduje się w fazie intensywnego rozwoju. Jako przedsiębiorstwo rodzinne, zarządzane przez czwarte pokolenie, nieustannie poszerza swoje portfolio produktowe, koncentrując się na tkaninach wysokiej jakości. Wykorzystując fantazyjne i barwione przędze, Berteks specjalizuje się w produkcji tkanin zasłonowych i tapicerskich, które znajdują zastosowanie zarówno w przestrzeniach mieszkalnych, jak i komercyjnych.

W ostatnich latach firma wkroczyła również na rynek tekstyliów technicznych, rozpoczynając produkcję tkanin do spadochronów i balonów, tkanin akustycznych oraz ognioodpornych. To strategiczne rozszerzenie oferty pozwala Berteksowi odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczne materiały w sektorach takich jak lotnictwo, architektura wnętrz czy bezpieczeństwo.

Obecnie aż 85% produkcji trafia na eksport do ponad 50 krajów na całym świecie, w tym do Stanów Zjednoczonych, Belgii, Australii, Holandii i Włoch. Tak szeroka obecność na rynkach międzynarodowych wymaga nie tylko najwyższych standardów jakości, ale również elastyczności produkcyjnej i zdolności do szybkiego reagowania na zróżnicowane potrzeby klientów. Dlatego Berteks opiera swoją działalność na rozwiązaniach technologicznych, które łączą wysoką wydajność z możliwością dostosowania do indywidualnych wymagań – co pozwala firmie utrzymać pozycję jednego z liderów w branży tekstylnej.

Rozwiązania dla tkalni Berteks

Szeroka i kompleksowa gama rozwiązań do tkania

Aby sprostać zróżnicowanym i rygorystycznym wymaganiom stawianym swoim produktom przeznaczonym na różne rynki międzynarodowe, firma Berteks wyposażyła swoje zakłady produkcyjne w rozwiązania firmy Stäubli w zakresie przygotowania osnowy, tkania ramowego oraz tkania żakardowego.
W procesach tkackich Berteks wykorzystuje ponad 200 urządzeń marki Stäubli:

Korzyści dla klienta

  • Wszechstronne rozwiązania do wysokiej jakości tkania wszelkiego rodzaju materiałów

  • Elastyczność w tworzeniu szerokiej gamy wyrafinowanych splotów i wzorów

  • Trwałość i niezawodność: łatwa konserwacja dla zapewnienia optymalnej wydajności

  • Maszyny żakardowe: wyjątkowa efektywność energetyczna – zużycie energii niższe o 30%

W kierunku bardziej ekologicznej produkcji tekstyliów   

Berteks zobowiązuje się do osiągania wysokiego poziomu wyników w zakresie ESG (środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego) oraz wdraża czystsze materiały i techniki produkcyjne, które minimalizują wpływ na środowisko. Przewodniczący Berteksu, Berk Noyan, podaje szczegóły:
„Berteks wdraża nowe, bardziej zrównoważone materiały przędzalnicze i rozwija biodegradowalne, wytrzymałe oraz oparte na surowcach biologicznych tkaniny powlekane.”

The production process is also instrumental in minimizing environmental impact at Berteks. Smooth operation, reduced maintenance, technical support, digital compatibility, high performance, equipment longevity, and energy efficiency are all decisive factors. 

Partnerstwo — klucz do sukcesu

Berk Noyan podkreśla, że osiągnięcie celów w zakresie dywersyfikacji, wydajności i wyników ESG jest możliwe tylko przy wsparciu niezawodnych partnerów:
„Możemy polegać na kompleksowej ofercie firmy Stäubli, która odpowiada na nasze zróżnicowane potrzeby. Dzięki lokalnej obecności w Turcji, Stäubli jest godnym zaufania partnerem, który szybko reaguje, gdy potrzebujemy serwisu lub specjalistycznego wsparcia. To fundament naszej silnej, długoletniej współpracy.”

Partnerstwo to ma charakter synergiczny. Nowoczesna technologia firmy Stäubli łączy się z zaangażowaniem Berteksu w innowacje i precyzyjne rzemiosło, co owocuje szerokim wachlarzem wysokiej jakości tkanin, jednocześnie wyznaczając kierunek ku bardziej zrównoważonej przyszłości.

Co mówi klient?

„Możemy polegać na kompleksowej ofercie firmy Stäubli, która odpowiada na nasze zróżnicowane potrzeby. Dzięki lokalnej obecności w Turcji, Stäubli jest godnym zaufania partnerem, który szybko reaguje, gdy potrzebujemy serwisu lub wsparcia technicznego. To fundament naszej silnej, długoletniej współpracy"

Berk Noyan,
Prezes firmy Berteks 

Product solution for this type of application

Historie sukcesu Stäubli