Elektroniczna maszyna Żakardowa SX PRO firmy Stäubli zapewnia doskonałe wyniki w tkaniu tkanin frotte, tapicerki, gobelinów, tkanin jedwabnych, odzieży lub pokrowców na siedzenia oraz tkanin technicznych na wszystkich typach maszyn tkackich pneumatycznych, rapierowego i wodnego.
Maszyna Żakardowa SX PRO jest wyposażona w maksymalnie 2688 haczyków.
Maszyna Żakardowa SX PRO jest wytrzymała, odporna na zużycie i zaprojektowana na wiele lat codziennego użytkowania przy minimalnej konserwacji. Zasilacz jest zintegrowany z głowicą żakardową, przez co maszyna jest kompaktowa i może być łatwo zainstalowana w każdej tkalni.
"Nowa elektronika została już wypróbowana i przetestowana na nowych formatach, które łączą w sobie nowe moduły, które pozwalają nam oszczędzać energię, zarówno mechanicznie, jak i w systemie wyboru haczyków do przesmyku. Wszystkie mocne strony SX zostały zachowane lub ulepszone. Tak więc ta maszyna z pewnością będzie nam służyć przez długi czas i pozwoli nam zaoszczędzić pieniądze zarówno na energii, jak i na konserwacji".
CHARAKTERYSTYKA / MODEL | SX PRO |
|---|---|
Obszar zastosowania | Wszystkie typy maszyn tkackich (krosna wodne, krosna rapierowe i krosna pneumatyczne) |
Zastosowania na tkaninach | Wszystkie tkaniny gładkie, tkaniny frotte i tkaniny techniczne |
Dostępny format | 2 688 haków (21 rzędów po 16 modułów) |
Układ napędowy i zrzucanie |
|
Wybór haczyków | Moduły Stäubli MX PRO z połączeniem QUICK LINK |
Sterowanie elektroniczne | Niezależny sterownik Stäubli TC8, zsynchronizowany z maszyną tkacką |