Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR
Bulgaria | EN
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

FranceFR
Germany | DE
Greece | EN
Hungary | EN
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN
RomaniaEN
Serbia | EN
Slovakia | EN
Slovenia | EN

Spain | ES
Sweden | EN
Switzerland | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | 简体中文
Hong Kong SAREN
India | EN
Indonesia | EN

Israel  EN
Japan | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN

Taiwan (Chinese Taipei) EN
Thailand | EN
Türkiye | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Maszyna żakardowa N4L PRO do etykietowania na krajkach

Nowa generacja maszyn żakardowych, N4L PRO, zapewnia prawdziwą wartość dodaną dla najlepszych tkanin, umożliwiając wplatanie nazwy marki w krajki, co chroni przed podrabianiem.

Wysokowydajna maszyna żakardowa N4L PRO jest odpowiednia do tkania niestandardowych etykiet na krajkach i tkaninach markowej odzieży tkanej z wełny lub bawełny.

Zalety
  • Wytrzymała, pyłoszczelna i ergonomiczna konstrukcja zapewnia stabilność i brak wibracji maszyny
  • Wysoka adaptowalność do szerokości trzciny tkającej
  • Nowe złącze Mini-Quick (zgłoszone do opatentowania) ułatwia zaczepianie i odczepianie przewodów wiązki.
  • Przyjazny dla użytkownika kontroler TC8N z intuicyjnym ekranem dotykowym i zupełnie nową konstrukcją mechatroniczną zwiększa stabilność transmisji sygnału
  • Znacznie zmniejszona konserwacja i łatwe serwisowanie

CHARAKTERYSTYKA / MODEL

N4L PRO

Obszar zastosowania

Maszyny tkackie rapierowe, pneumatyczne i krosna czółenkowe

Zastosowania na tkaninach

Etykiety i logo na krajkach i na wszystkich płaskich tkaninach, tkaninach frotte i tkaninach technicznych

Zasada działania

Maszyna żakardowa z podwójnym galerunkiem, ruch korby, równoległy ruch żakardu

Napęd

Niezależny serwomotor

Sterowanie elektroniczne Niezależna jednostka sterująca TC8N zsynchronizowana z maszyną tkacką
Dostępny format *80 lub 128 haków
ModułyMX PRO

* Większe formaty możliwe dzięki połączeniu kilku maszyn

Główne cechy

Oferujemy również