SAFIR S32オートドローイングシステムは、フィラメント糸を使用して、屋外用保護生地、レジャーウェア、裏地、テクニカルテキスタイル用の生地を作るのに最適です。
このシステムは、移動式ドローイングマシンと1台若しくは複数の固定ドローイングステーションで構成されており、全自動で糸を筬とヘルドに引き込みます。SAFIR S32は、最大8本、12本、または16本のヘルドキャリアロッドで利用できます。最終的に、糸シートがヘルドと筬に完全に引き込まれた状態となります。ドローイングされたビームは ハーネストラックを使用して織機に運ばれるか、一時保管も可能です。
このシステム設計は、非常に高いドローイング性能を提供すると同時に、既存のスペース内でのシステム配置に最大限の柔軟性を持たせることができます。工場内での部材移動に高い適応性を持ちます。