フィラメント用途向け高速自動引き込み機 - SAFIR PRO S37

SAFIR PRO S37オートドローイングシステムは、フィラメント糸を使用して、屋外用保護生地、レジャーウェア、裏地、テクニカルテキスタイル用の生地を作るのに最適です。

このシステムは、移動式ドローイングマシンと1台若しくは複数の固定ドローイングステーションで構成されており、全自動で糸を筬とヘルドに引き込みます。SAFIR PRO S37は、最大8本、12本、または16本のヘルドキャリアロッドで利用できます。最終的に、糸シートがヘルドと筬に完全に引き込まれた状態となります。ドローイングされたビームは ハーネストラックを使用して織機に運ばれるか、一時保管も可能です。

このシステム設計は、非常に高いドローイング性能を提供すると同時に、既存のスペース内でのシステム配置に最大限の柔軟性を持たせることができます。工場内での部材移動に高い適応性を持ちます。

自動縦糸引き込み機 SAFIR PRO S37 の主な特徴
  • 毎分280サイクルの最高速度時でも、24時間365日の連続運転時でも、SAFIR PRO S37引き込み機は常に完璧な結果を提供します。
  • 人間工学に基づいた設計、ピクトグラム、状態に応じたサポートメッセージにより、操作担当者のハンドリングとプログラミングをサポートします。
  • このシステムは、あらゆる製織現場に導入できます。必要なスペースは最小限で、システムは様々なセットアップで最適な配置が可能です。
  • 2本ビームのフィラメント応用においては、4つのクランピングレールを備えたレイヤー&オフセット管理オプションが利用可能であり、経糸準備における最高のパフォーマンスを支援します。
糸の種類
  • マルチフィラメントとファインモノフィラメント、ガラス繊維のような技術糸
  • 0.8-250 tex, 8-2’500 dtex, 7-2’250 den

主な特徴

ストーブリは、さらに、お客様に提供しています...