SAFIR S80オートドローイングシステムは、衣類やベッドリネン用のシアサッカー生地など、色や素材が非常に複雑で、1枚または2枚の経糸シートを使用して作られた生地の製造に最適です。このシステムにより、ユーザーは、最大4つの糸シートで複数の糸を使用するなど、最も複雑な織柄を作成すると同時に、最高の品質基準を満たすことができます。
固定式ドローイングマシンと1台、または原則として2台の移動式ドローイングトラックで構成されるこのシステムは糸をドロッパー、筬そして最大28枚のヘルドフレームに引き通すことが可能です。機械制御は、ドローイングプロセス中に移動式ドローイングイントラックの輸送を引き継ぎます。最終的に、ヘルド、ドロップワイヤーそして筬に完全に経糸が引き通された糸シートとなります。
このシステム設計は、非常に高い引き通し性能と、最も重要なこととして、トラブルレスなドローイングを実現します。