当社について お知らせ 採用情報
TIEPROタイイングマシンは、あらゆる製織工場で標準的な経糸で汎用的に使用できるように設計されています。針で分離しないタイプの糸分離システムを備えているため、特に経済的です。TIEPROは、1:1リースの有無にかかわらず、さまざまな経糸シートを自動的、効率的、迅速、且つ欠陥なくタイイングします。
TIEPROが提供する様々な利点をご紹介致します。ストーブリがお客様の織物工場で長年の経験を持つタイイングスペシャリストであるボルツィン氏と行った対談の動画をご覧ください。
効率
柔軟性
品質
タイイングマシン TIEPROは、非常に使いやすく、オペレーターをガイドし、サポートします。その オートリバース機能は2つの主たる、独特な利点を意味する:二本取を検出したときに、糸を切る前に機械が糸の分離プロセスを自動で繰り返す。これらの機械動作により、TIEPROは市場で最も効率的なタイイングマシンとなっています。