タイイングマシン MAGMA

タイイングマシンMAGMAは、粗い糸とテクニカルヤーンを結ぶスペシャリストです。シングル/ダブルノット機能によって最大限の機能を発揮します。カメラによる2本取検出によって省力化を実現することが可能です。リースパイプにフックを備えた糸分離システムは、1:1リースのワープシートから糸を分離します。特別な調整や分離ニードルの選択は必要ありません。迅速且つ簡単に様々なワープシートに合わせて使用可能です。主要な機能はカラータッチスクリーンに表示され、プロセスの概要を常に把握できます。

MAGMAによるタイイングの主な利点

光電子工学技術による2本取検出

  • 光学式センサーは、結ぶ前に分離されたすべての糸のペアをチェックします。電子制御システムにより、2本取りが検出された際に糸は切断されません。

柔軟性

  • PPテープ、アラミド繊維、モノフィラメント糸などの工業用繊維は、大掛かりな調整なしで結ぶことができます。綿、綿/合成混紡糸、ウールの糸番手約2,000texから20texの範囲で結ぶことができます。
  • シングルノットとダブルノット機能を標準装備しています。

品質

  • 光電子工学技術による2本取検出により経糸トラブルを防ぎ、機械の効率を向上させます。この機能は標準仕様です。2本取りを大幅に削減し、経糸シートの品質を高めることで製織効率を高めます。
糸の種類
  • 糸の種類 – 綿、ウール、リネン、モノフィラメント、マルチフィラメント、PPテープ、あらゆる種類のテクニカルヤーン
  • 糸番手範囲 – 0.5 - 50Nm /  2,000 - 20tex. 1:1 リースが必要となります

ストーブリは、さらに、お客様に提供しています...