効率的な整経とスタイル変更は、織機の柔軟性と生産性を高めるために重要です。スタブリは、引き込みのための高度なソリューションを提供しており、織機での迅速なスタイル変更をサポートしています 。スタブリの自動引き込みシステムは、柔軟性があり、すべての種類の織機およびすべての織機で利用できます。スタブリは顧客および織機メーカーや輸送機器のメーカーと密接に協力することで、引き込みシステムを幅広い要求に適合させて最大化しています。これにより、すべての織物工場がスタブリの革新的なソリューションによって提供される効率と生産性の向上を享受できます。
スタイル変更を最適化するために、織工場はSAFIR自動引込み機にオプションを簡単に追加できます。例えば、糸の選別と糸の制御に関する「アクティブワープコントロール2.0(AWC 2.0)」オプションや、ファンシー、ヘアー、技術糸のための「初期条件設定(ICS)」オプションです。ICSは特定の糸タイプに対してAWC 2.0を拡張し、スタイル変更後のさらに速い立ち上げを可能にします
すべての機械は使いやすさを考慮して設計されており、工場スタッフは迅速に機械とシステムの操作を効率的に学習できます