当社について お知らせ 採用情報
ワープビームストックと織機間のプロセスを最適化する UNI-LINKシステムは 、迅速なスタイル変更、織機のダウンタイムの短縮、生産における合理的なシーケンスを保証します。このシステムコンポーネントは、ストーブリのすべてのドローイング設備、あらゆるタイプの織機や 「クイックスタイルチェンジ」 システム、およびすべての搬送機器と組み合わせて使用することができます。
ハーネス保管用UNI-PORTは、製織準備と製織ホール間の確実な輸送のために、引ドローイング済みハーネスを運びます。標準化されたインターフェースを特徴とし、工場および輸送システムに関連して、普遍的な使用と簡単な操作を保証します。キャリングフックは運搬の安全性を最大限に高め、織機への確実な装着をサポートします。
WARPLINKを使用することで、新たに引き込まれた経糸や タイイングされた経糸の設置や織布の始動が簡素化されます。経糸の端に溶着されたプラスチックフィルムは、織機の巻き取りローラーにセットされます。その結果、スタイルチェンジ時のマシン停止時間を最大30分短縮することができます。
使いやすいUNI-THERMは、伸縮糸や強撚糸の経糸を熱処理で固定します。この熱処理後、これらの糸は問題なく自動的に引き込まれたり、結ばれたりします。わずか数分で、タテ糸が固定されます。アイロンがけは不要で、その後の作業も難しくありません。
OPALは、ドローイングまたはタイイングプロセスのためにリースを経糸に挿入します。たとえば、ダイレクトワーピングで作ったファンシーヤーンまたはフィラメントヤーンのビームが挙げられます。必要な引き込みリピートは、タッチスクリーンでプログラムされます。リースは、システム機能がカメラシステムによって監視および制御されている間に引き込まれます。