ロボット用ツールチェンジャー | 可搬重量2,500kgまで

自動ツールチェンジャーシステム MPS 631、1530、2531 は、最大限の汎用性を必要とする、さまざまな業界から寄せられる声に対する完璧な答えとなります。これらのツールチェンジャーは、 できるだけ多くのコネクタ・モジュールが必要となる、さまざまな製造工程でのアプリケーション向けに設計されています 。


洗練された構造設計により、これらのツールチェンジャーには多数のモジュール搭載用スロットが用意されているため、効率よくモジュールを搭載することができ、スペースを最小限に抑えることができます。MPS 631、1530、2531では、その構成において自由度の高さが特徴となります。

アプリケーション

  • パンチリベット留め
  • グリップ/ハンドリング
  • 抵抗スポット溶接
  • クリンチ
  • ボルト溶接
  • ローラーヘミングとフランジング
  • 接着
  • ベストフィットアセンブリ
  • その他特殊なアプリケーション

対象となる産業

  • 自動車産業をはじめとするすべての産業
  • 車体工程
  • 航空宇宙産業
  • 原子力産業

車体工程での最新の接合技術

昨今の車体組立で用いられる先進的な接合技術を使用するには、高品質でモジュール式を特徴とするロボット用ツールチェンジャーが必要です。

製品概要

 MPS 631MPS 631SMPS 1531MPS 2531
可搬重量

630 kg

630 kg

1,530 kg

2,500 kg
最大静的モーメント (Mx/My)

3,200 Nm

5,000 Nm

15,000 Nm

33,000 Nm
最大静的モーメント(Mz)

3,200 Nm

5,000 Nm

12,500 Nm

44,000 Nm
最大動的モーメント (Mx/My)

11,200 Nm

17,500 Nm

37,500 Nm

66,000 Nm
最大動的モーメント (Mz)

11,200 Nm

17,500 Nm

30,000 Nm

110,000 Nm
作動圧力

0.45 - 1.2 MPa

0.45 - 1.2 MPa

0.45 - 1.2 MPa

0.45 - 0.8 Mpa

作動温度0 °C - +50 °C 0 °C - +50 °C +5 °C - +60 °C +5 °C - +60 °C
繰返し精度

+/- 0.01 mm

+/- 0.01 mm

+/- 0.01 mm

+/- 0.01 mm
厚み(接続時)

100 mm

100 mm

100 mm

110 mm
ピッチ円直径(PCD)ロボット側アダプタフランジ

ISO 9409-1-160-11-M10 / 

ISO 9409-1-160-11-M12 / 

ISO 9409-1-200-11-M12 / 

ISO 9409-1-200-12-M12 / 

ISO 9409-1-200-11-M16 / 

ISO 9409-1-200-12-M16 / 

ISO9409-1-200-12-M12​ / 
ISO9409-1-200-12-M16​

ISO 9409-1-315-16-M16
搭載可能モジュール数

5 - 14

5 - 14

7 - 14

10 - 20

 詳細はこちら詳細はこちら詳細はこちら詳細はこちら

モジュールとアクセサリー

コネクタ・モジュール

  • 信号およびサーボ動力用の電気コネクタ・モジュール
  • ツール識別用モジュール
  • 流体、空気圧、真空用コネクタ・モジュール
  • 溶接電流用一次回路モジュール
  • 状態監視用の統合バスIDAモジュール
  • シールドおよび接地用の接地ピンモジュール
  • アクティブドッキング用安全機構モジュール:パフォーマンスレベルd、カテゴリ3
  • 材料搬送、光信号などその他カスタマイズされたモジュール(ご要望に応じて)

ツールスタンド

  • 柔軟性を備えたで頑丈なドッキングステーション
  • 垂直または水平方向に回転して使用可能
  • 標準品としてのドッキングステーション、またはお客様個別仕様のドッキングステーションン
  • プラント制御システムに統合可能
  • 過酷な環境に対応するオプションとしての保護カバー
  • オプションとしてセンサー追加可能

ティーチング治具

  • クリック機能によりティーチング治具を簡単に設置
  • 接続位置を素早く簡単に決定
  • 正確な位置決めができることでスピーディーかつスムーズなドッキングを可能とし、長寿命を実現
  • 追加のソフトウェアは必要ありません
関連製品

こちらも参照ください

ダウンロード

リセット