MPS 2531は、重作業用途向けとなる高性能ロボットツールチェンジャーです。 最大2,500 kgの可搬重量と最大44,000 Nmの曲げモーメントのスペックにより、自動化プロセスにおいて最大のパフォーマンスを発揮し、高精度で安全性に優れたツール交換を可能にします。コンパクトで円形のデザインで、その周囲には、流体、信号、データ、エネルギー用となる多彩なコネクタを内蔵した各種モジュールを備え付けることができます。
パフォーマンスレベルd、カテゴリー3に準拠したMPS 2531は、最高水準の安全基準を満たしており、作業者および設備に対する安全性を確保しています。コネクタ・モジュールは非常に汎用的で、大型で重い部品の取り扱いも問題ありません。代表的な用途としては、自動車製造、特にバッテリー組立や部品製造となります。PCD 315ピッチ円径のおかげで、この可搬重量に対応したロボットに簡単に組み込むことができ、別途アダプターを用意する必要はありません。
±0.01 mmの繰返し精度、0.45〜0.8 MPaの作動圧力、0〜+50 °Cの温度範囲で作動するMPS 2531は、重作業におけるマテハン用に最適で、高精度で安全性に優れ、効率的なソリューションとなります。
また、取付用キット、緊急解除装置、ティーチング治具、教育補助具、ツールスタンドなど、アクセサリも幅広くご用意しています。
検討中の事案が、個別に、そして包括的な要件がある場合でも、迅速なソリューションが必要な場合でも、ストーブリのロボット用ツールチェンジャーは、モジュール式の製品コンセプトを採用しており、どんな複雑なニーズにも迅速に対応できます。
| MPS 2531 | |
| 可搬重量 | 2,500 kg |
| 最大静的モーメント(Mx/My) | 44,000 Nm |
| 最大静的モーメント(Mz) | 33,000 Nm |
| 最大動的モーメント(Mx/My) | 110,000 Nm |
| 最大動的モーメント(Mz) | 66,000 Nm |
| 作動圧力 | 0.45 - 0.8 MPa |
| 動作温度 | 0°Cから+50°C |
| 繰返し精度 | +/- 0.01 mm |
| 厚み(接続時) | 110mm |
| ピッチ円直径(PCD)ロボットアダプターフランジ | ISO 9409-1-315-16-M16 |
| 搭載できるモジュール数 | 10 - 20 |