ロボット用ツールチェンジャーMPS

ロボット用ツールチェンジャー・ソリューション

どんなロボットにも対応するツールチェンジャーシステム MPS

ストーブリは、ロボット用ツールチェンジャーシステムの設計と開発における技術面でのパイオニアとして知られています。さまざまな産業分野における長年の実績と2種類の効率的なソリューションによる製品コンセプトにメリットを見出すことができます。この2種類のソリューションについて、ロボット用ツールチェンジャーのインテリジェントな構成システムである スマート・コンフィグは、最大限の汎用性と技術的な多様性を特徴とします。また、 カスタマイズ・ソリューション は、特別なアプリケーションに対して固有のシステムの設計を可能にします。

可搬重量別のMPS、伝送モジュール

MPS 軽可搬タイプ

可搬重量別の型式:
10 kg / PCD31.5
20 kg / PCD40
20 kg / PCD50
35 kg / PCD50
55 kg / PCD63

MPS 中可搬タイプ

可搬重量別の型式:
80 kg / PCD80
100 kg / PCD100
350 kg / PCD125

MPS 重可搬タイプ

可搬重量別の型式:
630 kg / PCD160
1,530 kg / PCD200
2,500 kg / PCD315

ダウンロード

リセットフィルター

可搬重量別、ロボット用自動ツールチェンジャーを選択

ストーブリの紹介 – 生産ラインを自動化の最先端に据える革新的なロボット用ツールチェンジャーシステムです。モジュラー式製品コンセプトにより、各産業で必要とされるニーズに合致したシステムをカスタマイズできます。

すべて表示

ロボット用ツールチェンジャー : あらゆる要件に対応するモジュール式ソリューション

そのプロジェクトが個別の要件が必要なのか、包括的な要件必要なのか、またスピードが必要な場合であっても、ストーブリのロボット用ツールチェンジャーは、モジュール式製品コンセプトにより、どんな複雑な要求にもスピーディーに対応することができます。

EXPERT MINUTE

克服すべき課題は何ですか?

ストーブリの流体コネクタ事業部ののMPSアクティビティマネージャーであるJean-Christophe PRIOUXが、ロボットの生産性を最適化するためツールチェンジャーを使用するメリットについて説明します。

MPSロボット用ツールチェンジャーは、どんなロボットにも、どんなアプリケーションでも生産性を向上させます。 ストーブリのMPSロボット用ツールチェンジャーは、ロボットメーカーを問わず、幅広い可搬重量に対応可能で、最高の生産性を実現します。ストーブリは、MPSロボット用ツールチェンジャーシステムの開発と応用における技術面でのパイオニアです。あらゆる産業分野での長年にわたり培ったノウハウと、あらゆる産業要件に対応するモジュール式製品コンセプトは顧客にとってメリットとなります。

ロボットツールチェンジャーによる効率の向上

ストーブリのツールチェンジャーが生産効率をどのように向上させるかについては、Expert Minuteのビデオをご覧ください。

さらに深く

ストーブリに相談ください。