MPS製品ラインナップにおけるロボットツールチェンジャーは、多種多様な優れたコネクタ技術を組み合わせることでお客様各々のアプリケーションに幅広く対応することができます。MPS 080~MPS 260製品シリーズは、中可搬用として極めて汎用性に富んだソリューションとなります。
非常にコンパクトな自動ツールチェンジャーとなっており、空気圧、真空、冷却水、信号、電源、一次電流など、さまざまな流体、データ、エネルギー用コネクタを使用したコンポーネントを適宜搭載可能であるため、そのモジュール性を存分に発揮できる仕様となっています。
ハンドリング、グリッパー、真空用途
すべての産業部門
昨今の車体組立で用いられる先進的な接合技術を使用するには、高品質でモジュール式を特徴とするロボット用ツールチェンジャーが必要です。
| MPS 080 | MPS 130 | MPS 260 | MPS 260S | |
| 可搬重量 | 80 kg | 100 kg | 350 kg | 350 kg |
| 最大静的モーメント (Mx/My) | 286 Nm | 800 Nm | 2,000 Nm | 2,500 Nm |
| 最大静的モーメント(Mz) | 286 Nm | 900 Nm | 2,000 Nm | 2,500 Nm |
| 最大動的モーメント (Mx/My) | 1,001 Nm | 2,800 Nm | 7,000 Nm | 8,750 Nm |
| 最大動的モーメント (Mz) | 1,001 Nm | 3,150 Nm | 7,000 Nm | 8,750 Nm |
| 作動圧力 | 0.45 - 1.0 MPa | 0.45 - 0.8 MPa | 0.5 - 1.0 Mpa | 0.5 - 1.0 Mpa |
| 作動温度 | +5 °C - +60 °C | +5 °C - +60 °C | +5 °C - +60 °C | +5 °C - +60 °C |
| 繰返し精度 | +/- 0.01 mm | +/- 0.01 mm | +/- 0.01 mm | +/- 0.01 mm |
| 厚み(接続時) | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm |
| ピッチ円直径(PCD)ロボット側アダプタフランジ | ISO 9409-1-80-6-M8 | ISO 9409-1-100-6-M8 | ISO 9409-1-125-11-M10の | ISO 9409-1-125-11-M10 |
| 搭載可能モジュール数 | 5 - 10 | 6 - 12 | 7 - 14 | 7 - 14 |