ストーブリでは、専門家による見解、主要技術の深掘り、最新のイノベーションの紹介など、プラスチック業界に関する独自の知見を定期的に発信しています。厳選されたコンテンツを参照することで、トレンドを先取りし、実践的な知見を習得すると共に、未来の生産環境を形成するソリューションへの理解を深めましょう

独自の革新的技術

ちょっとしたソリューションでも効果絶大

小型射出成型機向けとなる最先端のソリューションがストーブリからリリースされました!超コンパクトなマルチカップリング、設置個所が小さくても強力なパワーを持つマグネットクランプをお試しください!

小型射出成型機向けの革新的なソリューション

小型射出成型機向けとなる最先端のソリューションをリリースしました。高精度、高効率、優れた操作性が必要とされる医療やエレクトロニクスのような業界に新たな価値をもたらすソリューションです。

これらたはコンパクトで高精度を特徴としたシステムであり、省スペース化と高い信頼性が求められる分野において新たなアプローチとなります。詳細はイベントでの発表まで控えますが、業界にとって新たなベンチマークとなることに間違いありません。

薄型プレート設計にも関わらず強力なクランプ性能を備えたストーブリのマグネットクランプシステムの最新モデルとなるQMC123を紹介します。この革新的なシステムは、最適化された安全機能とスマートな検証機能を組み入れることで金型交換作業を効率化し、作業者と設備の双方の保護を目的としています。その洗練された設計は、効率を最大化するだけでなく、クランプ能力も強化されており、現代のプラスチック成型現場の厳しい要求に応えるものとなっています。

小型成型機や金型の温度制御プロセスの改善を目的とした独自のソリューションとなるマルチカップリングプレートシステムを紹介します。コンパクトなレイアウト、場所を取らないのロック機構、小さいスペースでも取付可能な省スペース設計となっており、限られたスペースでもご使用いただけます。このマルチカップリングプレートは、温調回路の誤接続を防止し、段取り時のミスを確実に排除し、設備のダウンタイムを最小限に抑えます。直感的で人間工学に基づく設計により、特別なトレーニングやスキル、工具を必要とせずに誰でも簡単に操作可能であり、日常の作業をより安全に、より効率的に行えます。
さらに、すべての回路を一括着脱できるため、金型交換作業を効率化してダウンタイムの削減に寄与します。

射出成型機は各メーカーごとに仕様が異なります。射出成型の基本となるプロセスは共通しているものの、個々の生産体制、英訳、目標に合わせて個別に最適なアプローチをとる必要があります。だからこそ、私たちはお客様と深く関わり、それぞれの目標に沿った個別サポートを提供しています。

これらのソリューションは、生産をより安全で、よりスピーディに、より信頼性の高いものにし、作業者にとって不要となる複雑な作業を最小限に抑え、トレーイング時間を短縮できるように設計されています。

来るイベントで、これらの先進的な革新技術を紹介できることを楽しみにしています。詳細にご期待いただき、小型成型機向け技術の未来を目の当たりにする準備をしてください!

お困りごとはありませんか? ご相談ください!

皆さんの要件に合ったカスタム・ソリューション選定のお手伝いをします!

その他のエキスパート・コンテンツ

プラスチック向けソリューションのラインナップ

ストーブリでは、金型交換(クイックモールドチェンジ:QMC)に関する製品を各種取り揃えており、生産性を最適化し、よりスピーディでより安全な安全な金型交換を実現します。精度、信頼性、再現性を重視して設計されているストーブリのソリューションは、どんな射出成型環境に対してもスムーズに対応することが可能です。

以下、QMCに関する製品ラインナップとなります。効率化、稼働時間の改善、生産ラインの性能向上に寄与する最適な組み合わせを見出しましょう。

ストーブリにお問合せください!

生産最適化に向けたソリューションを活用してみませんか? エラー防止や標準化が必要な場合、あるいは単に高品質で効率的な生産システムを確保したい場合でも、ストーブリのチームがいつでもサポートします。