ストーブリでは、専門家による見解、主要技術の深掘り、最新のイノベーションの紹介など、プラスチック業界に関する独自の知見を定期的に発信しています。厳選されたコンテンツを参照することで、トレンドを先取りし、実践的な知見を習得すると共に、未来の生産環境を形成するソリューションへの理解を深めましょう。

人を第一に考える

QMC123 マグネットクランプ導入によるプラスチック製造における人間工学的な負担軽減と安全性向上

プラスチック製造ににおける金型交換には、スピード、信頼性、安全性がバランス良く保たれることが求められます。しかも、これには作業自体が複雑にならないことが重要です。

 

ストーブリのマグネットクランプシステム QMC123 は、まさにこうした点を最優先事項として設計されました。QMC123では、従来モデルで実証済みの信頼性を継承しつつ、安全機能を強化し、より高度なクランプ力の計算能力を有し、そしてインターフェースの刷新されています。単なる改良にとどまらず、金型交換の効率化と作業者にとっての使いやすさとは何かを根本から見つめ直した製品です。

実際の製造現場を想定した設計

QMC123 マグネットプレートは、射出成形現場の過酷な使用環境に耐えうるよう設計されています。鍛造スチール製モノブロック構造の前面プレートは、優れた耐衝撃性を発揮すると同時に、液体が製品内部へ侵入する経路を最小限に抑えます。こうした構造上の強化により、従来のシステムに見られた脆弱性が解消され、摩耗、腐食、電気的トラブルの低減が図られています。

各プレートは、成型機および金型構成に合わせて個別に製作されます。こうした構造上の柔軟性により、金型を改造する必要がなく、幅広いサイズの金型に対応することが可能となります。耐久性と適応性を重視した設計により、QMC123は予期せぬ稼働停止を減らし、システムと金型の双方の長寿命化に貢献します。

多段階制御による信頼性の高いクランプ

安全性と性能を確保するために、ここでは多層的な確認プロセスが設定されています。プロトタイプモデルでは、基準となる指標(閾値)を確立するために厳格な社内テストが実施されました。稼働中、システムは人と設備の両方を保護するための自動的に点検を実行します。

  • 電流値コントロール;十分な磁化に必要な電力網を確認するため
  • 磁束検出;金型がプレートと完全に接触しており、隙間やズレがないことを確認するため
  • クランプ力の計算;金型保持に必要なクランプ力が生じているかを評価するため

これらの閾値のいずれかをでも条件を満たさない場合、システムは運転を停止し、視覚および音声アラームにてオペレーターに警告を発します。これにより、金型の損傷、機械の故障、怪我につながる危険な状況を未然に防ぎます。

稼働サイクル中も、金型の位置ずズレ検知、コンター解析、温度管理といったバックグラウンド監視が継続して行われます。振動や摩耗によって金型がズレたり、温度が安全な範囲を超えて上昇したりした場合、システムは異常を検知し、アラームを鳴らし、消磁・停止といった是正措置を行います。

特に複雑な構造の金型や特殊な金型の場合、ストーブリではあらかじめシミレーションを実施することも可能です。金型仕様の情報をもとに事前検証を行い、製造開始前に潜在的なリスクを特定することもできます。

より速く、より安全な意思決定のためのスマート・インターフェース

QMC123のインターフェース(HMI)も、ユーザーの使いやすさを重視して刷新されました。従来の機械式ボタンや小型ディスプレイに代わり、新たにタッチスクリーン式インターフェースが採用されています。これにより、オペレーターは、その統一した操作性、直感的な操作性により、トレーニング時間の短縮、業務引き継ぎの円滑化、素早い対応が可能となります。

オペレーターは過去の稼働履歴の確認、システム状態のチェック、金型データの一括入力を行うことができ、段取り時間を大幅に短縮できます。エラー発生時には、それが段取り上の問題なのか、システムの安全機能によるものなのか、あるいは手入力のミスであるかを容易に特定できるようになりました。また、OEMパートナー向けには、QMC123を成型機のメインインターフェースに直接組み入れるすることも可能です。これにより、安全に関する警告やシステム更新情報が、オペレーターにとって確認しやすい場所で、わかりやすく表示されるようになります。

イノベーションにおける人的要因

QMC123は、金型交換の迅速化と安全性向上を実現するよう設計されていますが、そのためには実際の現場で各機能が円滑に動作することが不可欠です。メニュー操作やデータの再入力に時間を取られすぎては、システムの本来の目的を達成できません。そこで、日常的なタスクは自動化し、ユーザーの操作はシンプルかつ直感的なものにしています。

このシステムは絶えず進化を続けています。顧客からのフィードバックは製品のアップデートに直接反映されます。その際、ソフトウェア、エレクトロニクス、そしてサポートの各チームが緊密に連携することで、あらゆる改善が実際の生産現場のニーズに基づいたものとなるよう徹底しています。

例えば、不適切なセットアップが原因で金型が滑り落ちるといった事故から得られた知見を分析し、荷重計算や検知アルゴリズムの精度向上に役立てます。こうした個々の例外的な事象は、システムの応答性を高め、ひいては安全性の基準を一段と引き上げるための好機となります。

信頼性を重視して設計し、人のためのものづくり

QMC123 マグネットクランプシステムは、耐久性に優れ、高性能であり、人中心の設計思想に基づいて実現されたソリューションです。モジュール式設計、高度な検証ロジック、直感的なインターフェースを備えたQMC123では、ストーブリチームの経験と専門知識に裏打ちされた確かな安心感をお届けします。

QMC123 マグネットクランプシステムについての詳細はこちら

プラスチック向けソリューションのラインナップ

ストーブリでは、金型交換(クイックモールドチェンジ:QMC)に関する製品を各種取り揃えており、生産性を最適化し、よりスピーディでより安全な安全な金型交換を実現します。精度、信頼性、再現性を重視して設計されているストーブリのソリューションは、どんな射出成型環境に対してもスムーズに対応することが可能です。

プラスチック業界におけるストーブリの専門知識や以下の製品を是非参照ください。効率化、稼働時間の向上、そして生産ラインのパフォーマンス向上を実現する最適な組み合わせを見出してください。

ストーブリにお問合せください!

プラスチックおよび射出成型に関するソリューションの詳細については、ストーブリまでご相談ください。製造システムの設計をしている場合でも、プラスチック射出成型プロジェクトのマネージメントをしている場合でも、私たちのチームがサポートします。