一部の プラスチック産業現場 では、数百、場合によっては 1,000 を超える異なる金型を頻繁に処理します。それらの生産性は、機械の性能だけに依存しません。 ダウンタイム管理は、 多くの場合、生産性の勝敗を左右します。 射出成形金型の変更 は、プラスチック業界におけるミッションクリティカルな段階です。以前の金型を取り外し、新しい金型をクランプし、すべてのエネルギー回路を接続/切断し、金型を予熱します...ダウンタイムの量が長くなり始める可能性があります。ただし、これらの段階には 最適化の余地が大きくあります。
「クイックリリースカップリングを使用することで、生産ラインの切り替え時のプロセスを40%近く節約できました。」
デニス・P・メソッド・エンジニアリング
オペレーターの時間と機械コストの面で得られる利益は、セクターによって、また同じセクター内のサイトでも異なります。 QMCプロセス で達成される最適化率は、業界の専門家が表明した特定の期待に応えます。
その場で測定すると、生産ラインの切り替えを実行するのに必要な実際の時間は、理論上の時間よりもはるかに長いことが判明することがあります。したがって、運用を観察することは 、組織の改善を引き起こします。
オブザーバーは、金型を扱うオペレーターにとって危険な操作も特定します。その結果、ライン全体で実施されるテストが 生産性向上の鍵となります。この専門知識は、 時間を節約し、 柔軟性を高め、 安全性を高め、 プロセスの信頼性 を高め、製造される部品の 品質 を保証する効果的な変更の推奨を正当化します。