SMI マルチカップリングシステムは、小型射出成型機にとって最適なソリューションです。
このコンパクトで使い勝手の良いシステムは、様々なニーズに対応できるように優れた柔軟性を備えており、それが新規品であっても既存品であっても、射出成型機や金型へ簡単に設置することができます。
SMI マルチカップリングシステムを導入することで、金型交換作業を最適化して無駄を無くし、生産効率を高め、そして作業者の安全を確保することができます。
小型成型機や金型に最適
コンパクトなレイアウト、薄型のロック機構、小さな取付台など、限られたスペースでも使用できるように設計されています。
使いやすさ
全作業者にとって、作業が簡単、安全、効率的に行えるように直感的で使いやすい設計のため、特別なトレーニング、スキル、道具がなくても、誰でも簡単に作業を行うことできます。
金型交換時の作業ミスを排除
各回路の誤接続防止を目的とした機械的設計が施されており、金型交換時の作業ミスを排除し、こうしたエラーによる成型機のダウンタイムを削減します。
生産時間の増加
複数回路の着脱作業を1か所で、そしてワンアクションで行うことができるため、金型交換時のダウンタイムを大幅に削減することができます。
標準化をもたらす
成型機と金型間の接続方法を統一することで、金型交換や成形プロセスのばらつきを低減させ、リーン生産方式の基盤を構成することができます。
持続可能な開発プログラムに貢献
ストーブリでは、作業環境を汚すことなく、長期的な投資としての全体的に安定した成果を上げることができます。
| 技術仕様 | 流体 | 構成 | シール材 |
|
| カップリング:真鍮/ニッケルメッキ真鍮 アルミ製プレート | フッ素ゴム(FPM):JV |
*型式および作業環境によって異なります