Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR
Bulgaria | EN
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

FranceFR
Germany | DE
Greece | EN
Hungary | EN
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN
RomaniaEN
Serbia | EN
Slovakia | EN
Slovenia | EN

Spain | ES
Sweden | EN
Switzerland | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | 简体中文
Hong Kong SAREN
India | EN
Indonesia | EN

Israel  EN
Japan | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN

Taiwan (Chinese Taipei) EN
Thailand | EN
Türkiye | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

ALPHA 560 UNIVERSAL

La macchina per la tessitura di tappeti ALPHA 560 UNIVERSAL è stata sviluppata per le aziende che producono tappeti che realizzano un’ampia varietà di tipi di tappeti, con dimensioni diverse fino a una larghezza di tessitura di 5,3 m.

Questa macchina per tessere è la risposta di Stäubli ai requisiti del mercato odierno, come cambi rapidi del design e strutture di trama sofisticate. Gestione comoda dei filati, compattezza e un’elevata affidabilità operativa con una lunga durata di servizio sono i vantaggi decisivi del sistema di tessitura di tappeti ALPHA 560 UNIVERSAL.

La straordinaria adattabilità e produttività dell’intero sistema entusiasmerà i produttori di tappeti alla ricerca di una soluzione produttiva efficiente.

    Vantaggi
    • Su una macchina a 8 quadri si possono realizzare fino a 92 combinazioni di colori grazie alla possibilità di realizzare la tecnica a doppio e triplo punto.
    • A seconda della densità del pettine, sono possibili 16 colori.
    • È possibile realizzare tappeti a densità ridotta, media ed elevata.
    • Fino a 33.792 fili del pelo grazie alla combinazione di quattro macchine Jacquard sulla parte superiore
    • Il sistema offre un’affidabilità operativa eccezionale
    Applicazioni
    • Pelo raso
    • Pelo raso e tessuti piatti
    • Impressione del motivo sulla base
    • Impressione del motivo nella trama
    • Rovescio
    • Sisal
    • Pelo lungo
    CARATTERISTICHE PRINCIPALI

    FUNZIONE

    ALPHA 560 UNIVERSAL

    Principio a pinze

    Sistema a doppia pinza con controllo sulla parte superiore, tecnologia a trasmissione diretta

    Inserimento della tramaLa pinza rigida a guida aerostatica assicura la massima durata delle aste della pinza
    Selezione multitramaVaste possibilità di motivi grazie ai canali di trama fino a 2x6

    Formazione dei passi del filo del pelo

    Macchina Jacquard LX2493, fino a 33.792 fili del pelo combinando 4 macchine

    Formazione dei passi dell’ordito di base

    Ratiera a controllo elettronico con un massimo di 12/16 quadri dei licci

    Controllo della tensione dell’orditoIl subbio di ordito a 2 livelli supporta una tensione uniforme dell’ordito; la sua struttura consente una gestione e un’operatività ottimali, si installa rapidamente e ha un design compatto 
    Area dei fili di separazioneL’area dei fili di separazione, ingegnosamente progettata, offre un’eccellente visibilità dei filati dell’ordito e del pelo
    Taglio dei fili del peloLama di taglio azionata da cinghia dentata, con unità di rettifica su due lati, per lunghezze uniformi del pelo
    Prelievo dei tappetiI rulli ad aghi in metallo di lunga durata, con un’elevata densità di aghi, assicurano una manipolazione delicata, anche per i dorsi dei tappeti più delicati
    Controllo del sistema1 unità di controllo centralizzata, visualizzazione permanente dello stato

    Stäubli vi offre anche...