Tipologie di tappeti realizzati con le macchine per tessitura di tappeti ALPHA

Le possibilità di legatura sostenute dalle macchine per la tessitura di tappeti Schönherr sono quasi illimitate. Con il movimento delle camme, è possibile combinare da una a quattro diverse armature della base con diverse strutture di trama del pelo. Con l’ installazione di una ratiera rotante è possibile usare più di 50 legature della base per realizzare circa 220 strutture di trama diverse. Sulle macchine della serie ALPHA 360, ALPHA 400, ALPHA 500 o ALPHA 560 è possibile produrre un’enorme varietà di tipi di tappeti.

Grazie a questa varietà, le aziende produttrici di tappeti possono reagire con grande flessibilità alle richieste del mercato e creare prodotti innovativi che le tengano sempre un passo avanti. Qui di seguito sono illustrati solo alcuni esempi dell’ampia gamma di possibilità:




















Stäubli Tessile vi offre anche...