Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR | NL
Bulgaria | EN | BG
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

France | EN | FR
Germany | EN | DE
Greece | EN
Hungary | EN | HU
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN | NL

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN | PT
RomaniaEN | RO
Serbia | EN | SR
Slovakia | EN | SK
Slovenia | EN | SL

Spain | EN | ES
Sweden | EN
Switzerland | EN | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN | BR
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAREN | 繁體中文
India | EN
Indonesia | EN | ID

Israel  EN
JapanEN | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Turkey | EN | TK
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

ALPHA 580 UNIVERSAL

La macchina per la tessitura di tappeti ALPHA 580 UNIVERSAL è stata sviluppata per le aziende che producono tappeti che realizzano un’ampia varietà di tipi di tappeti, con dimensioni diverse fino a una larghezza di tessitura di 5,3 m.

Questa macchina per tessere è la risposta di Stäubli ai requisiti del mercato odierno, come cambi rapidi del design e strutture di trama sofisticate. Gestione comoda dei filati, compattezza e un’elevata affidabilità operativa con una lunga durata di servizio sono i vantaggi decisivi del sistema di tessitura di tappeti ALPHA 580 UNIVERSAL.

La straordinaria adattabilità e produttività dell’intero sistema entusiasmerà i produttori di tappeti alla ricerca di una soluzione produttiva efficiente.

    VANTAGGI
    • Su una macchina a 8 quadri si possono realizzare fino a 92 combinazioni di colori grazie alla possibilità di realizzare la tecnica a doppio e triplo punto.
    • A seconda della densità del pettine, sono possibili 16 colori.
    • È possibile realizzare tappeti a densità ridotta, media ed elevata.
    • Fino a 33.792 fili del pelo grazie alla combinazione di quattro macchine Jacquard sulla parte superiore.
    • Il sistema offre un’affidabilità operativa eccezionale.
    APPLICAZIONI
    • Pelo raso
    • Pelo raso e tessuti piatti
    • Impressione del motivo sulla base
    • Impressione del motivo nella trama
    • Rovescio
    • Sisal
    • Pelo lungo
    CARATTERISTICHE PRINCIPALI

    FUNZIONE

    ALPHA 580 UNIVERSAL

    Principio a pinze

    Sistema a doppia pinza con controllo sulla parte superiore, tecnologia a trasmissione diretta

    Inserimento della tramaLa pinza rigida a guida aerostatica assicura la massima durata delle aste della pinza
    Selezione multitramaVaste possibilità di motivi grazie ai canali di trama fino a 2x6

    Formazione dei passi del filo del pelo

    Macchina Jacquard LX2494, fino a 33.792 fili del pelo combinando 4 macchine

    Formazione dei passi dell’ordito di base

    Ratiera rotativa elettronica con un massimo di 12 quadri a licci

    Controllo della tensione dell’orditoIl subbio di ordito a 2 livelli supporta una tensione uniforme dell’ordito; la sua struttura consente una gestione e un’operatività ottimali, si installa rapidamente e ha un design compatto 
    Area dei fili di separazioneL’area dei fili di separazione, ingegnosamente progettata, offre un’eccellente visibilità dei filati dell’ordito e del pelo
    Taglio dei fili del peloLama di taglio azionata da cinghia dentata, con unità di rettifica su due lati, per lunghezze uniformi del pelo

    Stäubli vi offre anche...