Ideale per tessere tappeti, velluto e tessuti tecnici su tutti i tipi di telai, la macchina Jacquard elettronica LX 2494 Stäubli apre nuove strade nella tessitura di tessuti pesanti con il suo eccezionale ed elegante meccanismo di sollevamento. Il principio del modulo a 3 posizioni M6T Stäubli rende la macchina particolarmente compatta, e svolge un ruolo importante nello sfruttamento del suo potenziale prestazionale.
La macchina Jacquard LX 2494 è molto robusta, resistente all’usura e progettata per molti anni di uso quotidiano con una manutenzione minima
CARATTERISTICHE / MODELLO | LX 2494 |
|---|---|
Campo di applicazione | Macchine per tessere per tappeti, velluto, tessuti tecnici |
Tessuti idonei | Tutti i tipi di tessuti pesanti |
Formati disponibili | 6720 arpini (280 file da 24 moduli) 8448 arpini (352 file da 24 moduli)* |
Sistema di trasmissione e passo |
|
Selezione degli arpini | Modulo M6T Stäubli con connessione QUICK LINK |
Controllo elettronico | Unità di controllo indipendente JC7T Stäubli, sincronizzata con la macchina per tessere |
* Combinando 4 macchine possono essere realizzati formati fino a 33.792 arpini
Padiglioni Jacquard
I padiglioni Jacquard e gli accessori per padiglioni di alta qualità Stäubli costituiscono il collegamento perfetto tra la macchina Jacquard e i fili dell’ordito della macchina per tessere.
Macchina Jacquard UNIVAL 100
Macchina Jacquard priva da vincoli meccanici, per realizzare i tessuti tecnici più sofisticati con la tessitura 3D.
Macchina Jacquard LX PRO
La macchina elettronica Jacquard LX PRO è ideale per la tessitura di tessuti in spugna, tessuti di seta, arazzi, tessuti per abbigliamento, tappezzeria o coprisedili auto e tessuti tecnici su macchine per tessitura a getto d'aria e a pinza, fino a 7.680 arpini.
Macchina Jacquard LXL PRO
La macchina Jacquard LXL PRO produce risultati eccellenti in tutte le applicazioni, compresi gli airbag OPW (monopezzo), su tutti i tipi di macchine per tessitura a getto d'aria, a pinza e a getto d'acqua, fino a 14.336 arpini.
Macchina Jacquard LXXL PRO
La macchina elettronica Jacquard LXXL PRO è ideale per la tessitura di tessuti di seta, arazzi, tessuti per abbigliamento e tappezzeria su macchine per tessitura a pinza, fino a 25.600 arpini.