Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR | NL
Bulgaria | EN | BG
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

France | EN | FR
Germany | EN | DE
Greece | EN
Hungary | EN | HU
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN | NL

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN | PT
RomaniaEN | RO
Serbia | EN | SR
Slovakia | EN | SK
Slovenia | EN | SL

Spain | EN | ES
Sweden | EN
Switzerland | EN | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN | BR
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAREN | 繁體中文
India | EN
Indonesia | EN | ID

Israel  EN
JapanEN | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Turkey | EN | TK
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

ALPHA 500 SINGLELOOP

La macchina per la tessitura di tappeti ALPHA 500 SINGLELOOP è particolarmente adatta alla produzione di tappeti continui e piatti come tappeti di grandi dimensioni o moquette per il settore residenziale, degli appalti e dei trasporti. La macchina per tessere si distingue per la sua stabilità operativa e l’altissima produttività, tre volte superiore a quella di un telaio a cavi.

    Vantaggi

    La sua configurazione di base prevede uno spazio ridotto tra le pinze doppie e uno specifico dispositivo di estrazione, grazie al quale la trama ausiliaria necessaria per unire l’articolo tessuto viene rimossa già durante il processo di tessitura. Il vantaggio di questa caratteristica è che l’azienda tessile è in grado di produrre tessuti continui con filati più fini (2 mm) e quindi tappeti dal peso molto ridotto.

    Applicazioni
    • Loop
    • Struttura continua
    • Rovescio
    • Sisal
    • altre

    CARATTERISTICHE PRINCIPALI

    ALPHA 500 SINGLELOOP

    Principio di funzionamento

    Sistema a doppia pinza con controllo sulla parte superiore, tecnologia a trasmissione diretta

    Controllo

    1 unità di controllo centralizzata

    Formazione del passo del filo del pelo

    Macchina Jacquard LX2493, numero di fili del pelo da 6.720 fino a 16.896 grazie alla combinazione di 2 macchine

    Formazione del passo dell’ordito di base

    Ratiera rotativa S2688

    ManutenzioneCentralizzata, raffreddamento a liquido

    Stäubli vi offre anche...