Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR | NL
Bulgaria | EN | BG
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

France | EN | FR
Germany | EN | DE
Greece | EN
Hungary | EN | HU
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN | NL

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN | PT
RomaniaEN | RO
Serbia | EN | SR
Slovakia | EN | SK
Slovenia | EN | SL

Spain | EN | ES
Sweden | EN
Switzerland | EN | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN | BR
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAREN | 繁體中文
India | EN
Indonesia | EN | ID

Israel  EN
JapanEN | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Turkey | EN | TK
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

ALPHA 500 XHDC

ALPHA 500 XHDC è la macchina ideale per le aziende che vogliono attrarre clienti con tappeti che vantano un’alta densità, una superficie perfetta e disegni straordinari. L’attrezzatura del macchinario supporta la tessitura di tappeti con alta densità dei pettini.

Grazie all’opzione che consente di creare strutture di tessitura specifiche, le aziende tessili possono creare tappeti tessuti a macchina che sembrano annodati a mano. La qualità raggiunta da questi prodotti convince anche gli esperti di tappeti.

    Vantaggi
    • Sviluppata appositamente per la tessitura ad alta densità
    • I tappeti mostrano disegni molto chiari senza contorni confusi
    • Le aziende possono creare disegni straordinari
    • La superficie dei tappeti diventa molto chiara e perfettamente allineata
    • L’eccezionale affidabilità operativa sostiene i processi di tessitura continui
    Applicazioni
    • Pelo raso
    • Alta densità

    CARATTERISTICHE PRINCIPALI

    ALPHA 500 XHDC

    Principio di funzionamento

    Sistema a doppia pinza con controllo sulla parte superiore, tecnologia a trasmissione diretta

    Controllo

    1 unità di controllo centralizzata

    Formazione dei passi del filo del pelo

    Macchina Jacquard LX2493, numero di fili del pelo da 20.160 fino a 33.792 grazie alla combinazione di 3-4 macchine

    Formazione dei passi dell’ordito di base

    Ratiera a servocomando UNIVAL 500 con un massimo di 16 quadri

    ManutenzioneCentralizzata, raffreddamento a liquido

    Stäubli vi offre anche...