I robot TS2 SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arms) condividono gli stessi segmenti strutturali dei robot TX2 a 6 assi, offrendo un ingombro ridotto per un’elevata modularità e tempi di sviluppo ottimizzati, oltre allo stesso controllore CS9.
Possono eseguire compiti precisi e ripetitivi come carico/scarico, assemblaggio, confezionamento, palletizzazione, pick and place, manipolazione, smistamento, impilamento, distanziamento e altro ancora a velocità molto elevate.
Un robot SCARA (Selective Compliance Articulated Robot Arm) è un robot industriale a 4 assi progettato per operazioni ad alta velocità e alta precisione eseguite principalmente su un piano orizzontale. La sua struttura - due giunti rotanti paralleli più un asse verticale - fornisce rigidità nella direzione Z e conformità in X-Y, rendendolo ideale per il prelievo e il posizionamento rapido, l'assemblaggio, la movimentazione e la produzione di componenti elettronici.
Pick-and-place, assemblaggio, imballaggio, carico/scarico e movimentazione di precisione ad alta velocità.
I robot SCARA sono altamente versatili e vengono utilizzati in vari settori grazie alla loro velocità, precisione ed efficienza nelle attività di movimentazione. Ecco alcuni dei settori in cui i robot SCARA sono più comunemente utilizzati:
automotive, produzione elettronica, farmaceutica, PV, alimentare, dispositivi medici
Raggiungono tempi di ciclo estremamente brevi fino a 240 ppm (prelievi al minuto) con ripetibilità fino a ±0,01 mm (a seconda del modello).
Il braccio è completamente incapsulato con superfici lisce e protezione fino a IP65 ; Sono disponibili opzioni per applicazioni quali:
Le opzioni di montaggio a pavimento o a soffitto sono disponibili per tutti i robot della serie TS2.
I robot TS2 SCARA sono semplici da cablare, veloci da integrare e pronti all'uso in pochi passaggi. Il controllore CS9 / CS9 SE offre connettori ad accesso frontale e cablaggio semplificato per accelerare l'installazione e la messa in servizio.
Entrambe le gamme TX2 a 6 assi e TS2 SCARA utilizzano la famiglia di controllori CS9 di Stäubli, garantendo un'integrazione e una connettività costanti. La gamma TS2 è disponibile anche con il CS9 SE dedicato e ultracompatto per installazioni con spazi limitati, pur mantenendo prestazioni elevate.