I nostri robot industriali TX2, veloci e precisi, sono la nuova generazione di bracci robotici a 6 assi. Questa linea di robot offre la combinazione ideale di velocità, rigidità, dimensioni e precisione. Questi robot hanno caratteristiche uniche che li rendono adattabili a tutti i settori, compresi gli ambienti sensibili.
Le funzionalità di sicurezza SIL 3 / PL e opzionali consentono un'elevata produttività con celle più compatte ma ad alte prestazioni .
I robot TX2-200 hanno un carico utile fino a 170 kg e uno sbraccio massimo di 2609 mm.
* Consultaci
| Modello | TX2-200 | TX2-200L |
|---|---|---|
| Gradi di libertà | 6 | 6 |
| Portata | 170 kg | 110 kg |
| Raggiungere il polso | 2209 millimetri | 2609 millimetri |
| Ripetibilità | ±0,02 millimetri | ±0,02 millimetri |
| Velocità cartesiana massima | 12 m/s | 14 m/s |
| Classe di protezione (*polso) | IP65 (*IP67) | IP65 (*IP67) |
| Sicurezza modulare SIL3-PLe | Opzionale | Opzionale |
| Metodi di fissaggio | Pavimento / Soffitto* | Pavimento / Soffitto* |
| Controllore Stäubli | CS9 HP | |
| Opuscolo (PDF) | Scaricare | |
*Soffitto consultaci