- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Stäubli Robotics Suite è un ampio ambiente software per PC che semplifica la gestione del sistema robotico. A partire dall'ideazione e dalla simulazione, passando per la messa in servizio, fino alla produzione, consente inoltre di migliorare facilmente e in modo permanente le applicazioni dei robot. Vi guida chiaramente attraverso il processo di simulazione, sviluppo e debug dei programmi del vostro robot fino alla convalida finale e al trasferimento di tutti i dati di sistema. Grazie alla sua versatilità di applicazioni, è lo strumento di produzione intelligente ideale che offre supporto multischermo in esecuzione su sistema operativo Windows.
Stäubli Robotics Suite consente a chiunque di valutare facilmente i concetti di automazione in un ambiente 3D, anche senza esperienza di programmazione di robot . Il nuovo potente motore 3D offre un funzionamento più intuitivo e un rendering realistico.
Durante la fase di simulazione Stäubli Robotics Suite consente di realizzare ancora più funzionalità. Sulla base della valutazione del vostro concetto, Stäubli Robotics Suite consente un semplice completamento con funzioni dettagliate di simulazione di robot, celle, utensili e pezzi.
Stäubli Robotics Suite è la chiave per gestire completamente qualsiasi sistema robotico Stäubli e dà accesso a tutte le potenti funzionalità di controllo di Stäubli Robotics Controls, compresa la sicurezza. Un'implementazione semplice è garantita da varie funzionalità.
Anche dopo aver impostato il vostro processo di produzione, Stäubli Robotics Suite rimane al vostro fianco per garantire il vostro investimento ingegneristico. Stäubli Robotics Suite vi aiuta a gestire il vostro prezioso processo e a mantenere il controllo dei vostri dati generati costantemente.
Stäubli Robotics Suite vi supporta nell'aumento dell'efficienza complessiva delle apparecchiature per le linee di produzione esistenti e per altri concetti o gemelli digitali. Stäubli Robotics Suite consente di migliorare i processi attuali e futuri dei robot ottimizzando di:
A seconda delle esigenze, è possibile acquistare licenze aggiuntive per accedere alla varietà di funzioni di Stäubli Robotics Suite. La prova gratuita ti consente di esaminare tutte le funzioni con solo meno limitazioni.
La modalità Demo consente di utilizzare la maggior parte delle funzioni di Stäubli Robotics Suite, ma non di salvare il progetto o importare oggetti 3D.
Questa licenza attiva le funzionalità necessarie per eseguire simulazioni realistiche (sviluppo di layout 3D, rilevamento delle collisioni, gestione dei pezzi, stima realistica del tempo di ciclo, sviluppo di applicazioni, ecc.).
Questa licenza attiva tutte le funzionalità necessarie per collegare e mantenere in remoto una cella robotizzata reale (accesso remoto alla pulsantiera di controllo manuale, caricamento di una cella robotizzata 3D per visualizzare le traiettorie dei robot reali, ecc.). È necessario disporre della licenza "Development Studio" per acquistare la licenza di Maintenance Studio.
Questa licenza attiva l'analizzatore di record incorporato che consente di mostrare la visualizzazione a colori delle sollecitazioni del robot.
Devi disporre della licenza "Development Studio" per acquistare la licenza di Optimize Studio.
Tutte le licenze sono disponibili come chiavette USB locali o di rete.
Le nuove funzionalità della versione Stäubli Robotics Suite accelerano i processi in tutte le fasi di sviluppo.