Flessibile e affidabile con moduli e componenti resistenti all'usura per la trasmissione di fluidi, dati ed energia. I sistemi di cambio utensili di Stäubli possono essere integrati con precisione in tutti i processi di produzione controllati da robot. Si distinguono inoltre per la loro bassa usura e affidabilità a lungo termine anche con molti cicli di innesto e sostituzione. La gamma di cambi utensili MPS può essere utilizzata con componenti per prestazioni di segnale e potenza, nonché corrente di massa, corrente primaria, moduli per vuoto idraulico e trasferimento materiale.
Aumentate la vostra produttività nei processi di produzione con i nostri sistemi di cambio utensili robotizzati per tutti i robot e i carichi utili. Un sistema di cambio utensile automatico aumenta significativamente la produttività e la flessibilità di processo del vostro robot.