Il servomodulo DuraDock di Stäubli è una soluzione di connessione compatta e affidabile per la trasmissione di potenza di sistemi di azionamento servoelettrici.
Grazie all'utilizzo della tecnologia di connessione dell'alimentazione M12, funge da interfaccia affidabile per la trasmissione di potenza tra il controllore del robot e gli utensili servoelettrici. Grazie al suo design compatto, è particolarmente adatto per l'uso in ambienti in cui sono indispensabili azionamenti servoelettrici come avvitatori automatici o sistemi di presa.
Il modulo si caratterizza per la sua flessibilità di montaggio e il suo fissaggio semplice, in quanto può essere adattato a un'ampia gamma di requisiti di produzione.
Moduli di trasferimento per applicazioni servoelettriche
Il modulo DuraDock Servo è ideale per processi di automazione più flessibili. Combina un design salvaspazio con una grande libertà di movimento, che aumenta l'efficienza dei sistemi robotici. Il montaggio del modulo, che può essere ruotato di 180 gradi, consente un'installazione flessibile e facilita l'inserimento in diverse linee di produzione.
L'affidabilità della trasmissione di segnali e potenza è garantita dal collegamento a un PCB resistente alle vibrazioni, anche in ambienti industriali con elevati carichi meccanici. Il modulo utilizza il robusto connettore di alimentazione M12, che offre un collegamento semplice e ad alte prestazioni.
Grazie alla classe di protezione IP65 quando collegato, è ben protetto da influenze esterne come polvere e getti d'acqua, garantendo la longevità e l'affidabilità operativa del modulo anche in ambienti difficili. Nel complesso, il DuraDock Servo si caratterizza per la sua robustezza e adattabilità.
I campi di applicazione dei moduli di trasferimento DuraDock Servo sono:
Il servomodulo DuraDock è progettato con connessioni di alimentazione M12 per la trasmissione di potenza. Il prodotto si caratterizza per il suo design robusto, che garantisce una funzionalità duratura anche sotto carichi industriali. L'installazione a prova di vibrazioni tramite un circuito stampato garantisce la stabilità e la durata necessarie. Il grado di protezione IP65 quando è collegato garantisce la protezione del connettore contro gli influssi ambientali come polvere e getti d'acqua durante il funzionamento.
Il modulo può essere fissato all'unità base in varie posizioni e può anche essere configurato per ruotare di 180° in due direzioni, consentendo un instradamento versatile dei collegamenti.
Stäubli è un pioniere tecnologico leader nella costruzione e nello sviluppo di sistemi di cambio utensili robotizzati.