La sicurezza delle persone e delle attrezzature ha sempre la massima priorità. Durante l'intero ciclo di vita di questo sistema di cambio, ogni singolo cambio utensile deve soddisfare questo requisito. Secondo la norma ISO 10218-2, è necessario garantire che la perdita di energia o l'uso improprio non comportino un pericolo. I dispositivi di sicurezza, come le recinzioni di sicurezza, non sono sempre adeguati a questo scopo.
Le situazioni di manutenzione quotidiana o di apprendimento con l'area protetta aperta richiedono una funzione di sicurezza che impedisca il disaccoppiamento dell'utensile al di fuori delle posizioni di aggancio previste. Questo vale ovunque le persone e i robot collaborino.
Il sistema MPS Safety+ di Stäubli offre esattamente questa sicurezza.
Le situazioni di manutenzione quotidiana o di apprendimento con l'area protetta aperta richiedono una funzione di sicurezza che impedisca il disaccoppiamento dell'utensile al di fuori delle posizioni di aggancio previste.
Stäubli è un pioniere tecnologico leader nella costruzione e nello sviluppo di sistemi di cambio utensili robotizzati.