Progettato per connessioni ad alta tensione SHV

DuraDock Ultra: trasferimento di segnali ad ultrasuoni

Il DuraDock Ultra è un modulo di trasferimento ad alta frequenza con connessione SHV (Safety High Voltage) ed è stato progettato appositamente per le elevate esigenze delle applicazioni a ultrasuoni, come la saldatura a ultrasuoni. È disponibile per tutti i sistemi di cambio utensili per robot Stäubli con carico utile di 10-2500 kg e garantisce un collegamento elettrico affidabile.

Con il suo design compatto e poco ingombrante, DuraDock Ultra aiuta a massimizzare la libertà di movimento del robot, portando a una maggiore efficienza e flessibilità di produzione.

Moduli di trasferimento per applicazioni ad ultrasuoni

DuraDock Ultra: modulo di trasferimento ad alta frequenza con SHV

Il modulo di trasferimento DuraDock Ultra è caratterizzato da un design compatto e poco ingombrante, sviluppato appositamente per i sistemi di cambio utensili per robot Stäubli. Questo design riduce al minimo il contorno di interferenza e favorisce la libertà di movimento del robot, il che può aumentare l'efficienza in compiti di automazione complessi.

Il robusto contenitore in alluminio rende il modulo leggero e durevole, il che lo rende ideale per l'uso in ambienti industriali difficili. 

Il DuraDock Ultra è in grado di gestire tensioni nominali fino a 3500 VDC con una corrente di 10 A, il che consente anche il funzionamento di sistemi all'avanguardia. Il cavo standard RG 58 integrato garantisce un collegamento affidabile ed efficiente.

Il modulo DuraDock Ultra soddisfa i requisiti per una qualità di trasmissione industriale affidabile. Utilizzato principalmente nella saldatura a ultrasuoni, dove vengono generate onde di trasmissione ad alta frequenza.

I campi di applicazione dei moduli di trasferimento DuraDock Ultra sono:

  • Produzione automobilistica: assemblaggio di parti in plastica
  • Tecnologia medica: produzione di prodotti sterili monouso
  • Industria elettronica: garantire collegamenti precisi
  • Industria dell'imballaggio: sigillatura dei materiali
  • Lavorazione tessile: saldatura di tessuti
  • Settore dei beni di consumo: lavorazione di vari prodotti
  • Lavorazione dei metalli: giunzione di parti metalliche
  • Lavorazione dei compositi: giunzione di materiali compositi
  • Controllo non distruttivo dei materiali: verifica dell'integrità dei materiali.

Il modulo di trasferimento DuraDock Ultra offre una trasmissione di tensione fino a 3,5 kV con una corrente di 10 A ed è quindi adatto anche per applicazioni con elevati requisiti elettrici. Il peso ridotto e il design compatto riducono al minimo le restrizioni ai movimenti del robot e migliorano la maneggevolezza e la dinamica.

L'utilizzo di un cavo RG 58 standard supporta la compatibilità con i sistemi standard. Un robusto alloggiamento in alluminio garantisce una lunga durata in ambienti industriali. Il modulo può essere montato in varie posizioni sull'unità base e può anche essere configurato per ruotare di 180° in due direzioni, consentendo un instradamento versatile dei collegamenti.

Scopri le nostre soluzioni innovative - Scarica subito brochure esclusive!

Stäubli è un pioniere tecnologico leader nella costruzione e nello sviluppo di sistemi di cambio utensili robotizzati

Policies

Sorry, we encountered a technical issue. Please try again.

check-confirm

Thank you for completing our form!
We have received your request and will send you our complete End-of-Arm Tooling brochure in a minute. In the meantime, you can visit our website and learn more about Stäubli Fluid Connectors solutions.

Your Stäubli team