Il modulo di trasferimento DuraDock Vision di Stäubli è versatile. Con il suo collegamento BNC, garantisce in modo affidabile la trasmissione del segnale. Il modulo è facile da maneggiare, poiché la sua chiusura a baionetta consente di collegare i cavi coassiali in modo rapido e semplice. Il DuraDock Vision è progettato in modo da poter essere integrato sia nei sistemi esistenti che nei nuovi sistemi di automazione.
Offre ampie possibilità nell'elaborazione di immagini analogiche e digitali, nonché nella trasmissione di segnali e dati. Il modulo di trasferimento DuraDock Vision è disponibile per tutti i sistemi di cambio utensili per robot Stäubli con carico utile di 10-2500 kg.
Moduli di trasferimento per applicazioni con fotocamera
Il modulo DuraDock Vision è caratterizzato da un basso valore VSWR, che garantisce una trasmissione del segnale affidabile ed efficace. Grazie alle sue dimensioni ridotte, è uno dei moduli più compatti del suo genere, che riduce al minimo lo spazio richiesto e migliora la flessibilità di installazione, consentendone una rotazione di 180° e consentendogli di rispondere in modo flessibile alle diverse condizioni di installazione.
I campi di applicazione dei moduli di trasferimento DuraDock Vision sono:
Il modulo di trasferimento DuraDock Vision offre la massima affidabilità e compatibilità per la trasmissione del segnale. Dotato di tecnologia di connessione BNC, supporta una connessione stabile per la trasmissione di segnali di immagine. È possibile elaborare segnali immagine e video sia analogici che digitali. Il modulo è compatibile con il cavo standard RG59, uno dei cavi coassiali più utilizzati, noto per la sua affidabile qualità del segnale.
Il modulo di trasferimento può essere montato in varie posizioni sull'unità base e può anche essere configurato per ruotare di 180° in due direzioni, consentendo un instradamento versatile dei collegamenti.
Stäubli è un pioniere tecnologico leader nella costruzione e nello sviluppo di sistemi di cambio utensili robotizzati.