Trasferimento dati avanzato per l'automazione robotica

DuraDock Giga10 per applicazioni Gigabit Ethernet e sistemi di telecamere docked

Il modulo DuraDock Giga10 di Stäubli è uno strumento fondamentale per l'automazione industriale che consente la trasmissione di dati ad alta velocità. Come componente dei sistemi di cambio utensili per robot Stäubli, è stato progettato appositamente per le applicazioni Gigabit Ethernet. Con una durata fino a 1.000.000 di cicli di sostituzione, Giga10 è ideale per gli ambienti di produzione in cui gli utensili vengono cambiati intensamente e frequentemente.

Grazie agli standard ProfiNet e dotato di una presa con codifica X, il modulo è perfettamente adatto a reti complesse, il che lo rende un elemento essenziale nelle moderne linee di produzione.

Moduli di trasferimento per applicazioni Gigabit Ethernet

DuraDock Giga10 per applicazioni Gigabit Ethernet e sistemi di telecamere docked

Il modulo di trasferimento DuraDock Giga10 è un elemento chiave per una tecnologia di trasmissione dati ad alte prestazioni. Con una velocità di trasferimento massima fino a 10 Gbit/s, soddisfa le specifiche di Gigabit Ethernet ed è ideale per l'uso con sistemi di telecamere docked. 

Le prestazioni del sistema sono completate dalla classe di protezione IP65, che protegge il modulo da polvere e spruzzi d'acqua durante il funzionamento. La conformità alle linee guida ProfiNet e l'uso di una connessione M12 a 8 pin con codifica X consentono un'integrazione perfetta e affidabile nelle reti esistenti.

Il design del modulo offre affidabilità operativa a lungo termine e bassi requisiti di manutenzione anche in ambienti di produzione difficili grazie all'elevata qualità Stäubli e alla tecnologia brevettata dei dischi.

I campi di applicazione dei moduli di trasferimento DuraDock Giga10 sono:

  • Industria automobilistica: trasmissione di immagini ad alta risoluzione nell'assemblaggio di veicoli
  • Produzione elettronica: controllo qualità preciso durante la produzione
  • Centri logistici: tracciamento semplificato della merce grazie alla rapida trasmissione dei dati
  • Industria alimentare: sostegno alle attività di ispezione e monitoraggio
  • Industria dell'imballaggio: comunicazione affidabile tra telecamere e unità di elaborazione
  • Industria farmaceutica: assistenza nei processi di ispezione e monitoraggio.

Il modulo è conforme alle linee guida ProfiNet ed è dotato di un connettore femmina M12 con codifica X con 8 poli per un'elevata qualità di schermatura. Con una classe di protezione IP65 quando è collegato, è anche protetto contro gli influssi ambientali come polvere e umidità, il che lo rende ideale per l'uso in condizioni industriali difficili.

La Giga10 è stata progettata per una durata fino a 1.000.000 di cicli di sostituzione, il che la rende ideale per frequenti cambi utensile.

Scopri le nostre soluzioni innovative - Scarica subito brochure esclusive!

Stäubli è un pioniere tecnologico leader nella costruzione e nello sviluppo di sistemi di cambio utensili robotizzati

Policies

Sorry, we encountered a technical issue. Please try again.

check-confirm

Thank you for completing our form!
We have received your request and will send you our complete End-of-Arm Tooling brochure in a minute. In the meantime, you can visit our website and learn more about Stäubli Fluid Connectors solutions.

Your Stäubli team