Con su amplia y versátil gama de maquinaria para tejido Jacquard, Stäubli capacita a los tejedores para lograr una calidad de tejido excepcional y una alta eficiencia de producción. Desde tejidos planos, de rizo, alfombras, terciopelos y telas estrechas hasta los textiles técnicos más avanzados, incluidos los tejidos 3D utilizando fibras de vidrio o carbono, Stäubli ofrece soluciones para cada aplicación.
Los formatos varían de 80 a 51,200 ganchos (combinando dos máquinas Jacquard), garantizando así flexibilidad para diversas necesidades de producción. Los clientes se benefician de las tecnologías más avanzadas del mundo integradas en la maquinaria de Stäubli. Este éxito comprobado es fruto de una potente sinergia entre la investigación y el desarrollo continuo y la amplia experiencia cultivada por Stäubli durante más de un siglo en la industria textil.
Opte por soluciones Jacquard de Stäubli—tecnología del proveedor líder del mundo—y comience a crear fascinantes creaciones textiles.
La transmisión confiable de datos dentro del sistema de selección de ganchos es una característica clave de nuestras máquinas Jacquard. Todo el sistema de control electrónico de la gama Jacquard PRO de Stäubli ha sido rediseñado para minimizar el número de conectores, a la vez que se garantiza un flujo de datos excepcionalmente estable. La arquitectura electrónica inteligente asegura una transmisión de datos precisa y verificada, incluso durante el tejido a alta velocidad de aplicaciones complejas como saris, damasco africano, telas de felpa, airbags o tapices.
La accesibilidad dentro de la gama PRO compacta se ha mejorado significativamente, facilitando el mantenimiento más que nunca. Cada módulo está claramente identificado por un indicador LED, mientras que el Controlador Jacquard ofrece información detallada sobre el estado.
Los módulos MX PRO, junto con la electrónica NOEMI y la fuente de alimentación de nueva generación, contribuyen a una reducción considerable en el consumo de energía.