Las monturas Stäubli constituyen la unión perfecta entre la máquina Jacquard y los hilos de urdimbre de la máquina de tejer para todo tipo de aplicaciones, desde altas velocidades hasta cargas pesadas, con anchos de tejido de hasta 5 metros, entre 2.000 y 52.000 cuerdas de montura.
Nuestras monturas configuradas a medida están fabricadas con componentes de alta calidad y están diseñadas para adaptarse a los requisitos de la producción textil, y se pueden utilizar para tejer casi todo tipo de tejidos, como seda, forros, etiquetas, materiales de vestir, materiales decorativos, manteles, ropa de cama, terciopelos, toallas, alfombras y tejidos técnicos.
TIPO | ENLACE | VELOCIDAD | APLICACIÓN |
|---|---|---|---|
GA500 | LANCIA | Velocidad ≤450 | Máquinas de tejer con pinzas y de proyectil |
GA1000 | VOLGA / TINA | Velocidad ≤600 | Máquinas de tejer con pinzas, de aire y de proyectil |
GA2000 | VOLGA / TINA | Todas las velocidades | Máquina de tejer de aire |
Máquinas Jacquard
Stäubli ha desarrollado una amplia gama de máquinas Jacquard, ofreciendo soluciones de tejido de alta productividad para tejidos planos, telas de felpa y tejidos técnicos.
Movimiento de levas
Las levas de alta velocidad de Stäubli son ideales para el tejido de diversos ligamentos básicos en telas planas a alta velocidad, telas pesadas y de textiles técnicos. Soluciones para telares de pinza y chorro de aire .
Tisaje técnico
Máquinas de tejer Stäubli para textiles técnicos complejos, incluidos tejidos de refuerzo para aplicaciones ligeras y textiles industriales pesados.
Máquina de lizos electrónica rotativa
Con su tecnología probada de movimiento de lizos rotativos, Stäubli ofrece soluciones de formación de calada para los telares de proyectil, pinza, chorro de agua y chorro de aire.
Componentes de la transmisión
Accionamiento de la montura específico para la máquina de tejer, enganches rápidos del marco de muy alta calidad y clips multiajustables para un ajuste preciso de la apertura de la calada.